Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem
BN 610
DIN 912
(Norma stažena)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
| Tvar hlavy | 
                               
            Tvar hlavy
            Válcová
 
     | 
                    
| Tvar pro utahování | 
                               
            Tvar pro utahování
            Vnitřní šestihran
 
     | 
                    
| Závitem | 
                               
            Závitem
            plným závitem
 
     | 
                    
| Materiál | 
                               
            Materiál
            Nerezová ocel
 
     | 
                    
| Typ materiálu | 
                               
            Typ materiálu
            A2
 
     | 
                    
Všechny funkce
Norma
Dodatečné informace
Obchodní kvalitou jakostí ocele A2 a A4 je třída pevnosti 70 /pevnost v tahu 700 N/mm2). Pevnost šroubu je označena na hlavě a definována příslušnou výrobkovou normou.
Funkce
| Tvar hlavy | 
                               
            Tvar hlavy
            Válcová
 
     | 
                    
| Tvar pro utahování | 
                               
            Tvar pro utahování
            Vnitřní šestihran
 
     | 
                    
| Závitem | 
                               
            Závitem
            plným závitem
 
     | 
                    
| Materiál | 
                               
            Materiál
            Nerezová ocel
 
     | 
                    
| Typ materiálu | 
                               
            Typ materiálu
            A2
 
     | 
                    
BN 31101 - DIN 912 - ISO 4762
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem - Nerezová ocel - A4 - 80
BN 31150 - DIN 912 - ISO 4762
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s částečným závitem - Nerezová ocel - A4 - 80
BN 611 - DIN 912 - ISO 4762
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s částečným závitem - Nerezová ocel - A2
BN 612 - DIN 912 - ISO 4762
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem - Nerezová ocel - A4
BN 613 - DIN 912 - ISO 4762
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s částečným závitem - Nerezová ocel - A4