Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
Závěsné matice

BN 33043

DIN 582

~ČSN 021669


Product information: Instruction manual
Other documentation: CE Declaration of Conformity

Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A4
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce

M6a: není obsaženo v DIN 580


Norma

DIN 582 ~ČSN 021669

Informativní normy

Product information: Instruction manual
Other documentation: CE Declaration of Conformity

Dodatečné informace

Dodržujte informace pro uživatele podle DIN 582.
S jemným a jiným druhem závitu na poptání.

Funkce

Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A4
Návody k použití
Návody k použití

Princip funkce

Závěsné matice podle této specifikace se používají především jako statické nosné zařízení pro trvalé připevnění k objektu.
S přihlédnutím k bezpečnostnímu faktoru ve vztahu k minimální mezní síle podle normy mají závěsné matice nosnosti (kg) uvedené v tabulce pro jednovrstvé upevnění.
Nosnosti v tabulce předpokládají, že:
- závěsná matice je plně zašroubována,
- závěsná matice je plně a rovně na podpěrné ploše,
- délka protišroubu je dostatečná,
- pevnost prvku s odpovídajícím závitem (šroub) je dostatečná,
- nejsou přítomny nárazové zátěže,
- je povolený teplotní rozsah od -20 °C ... +200 °C.


Poznámka k montáži

Max. nosnost v kg v závislosti na směru zatížení
A: axiální u závěsných matic
B: u závěsných matic ≤ 45°
C: u závěsných matic > 45° až 60° nebo bočně u závěsných matic ≤ 45°
Závěsné matice musí být vždy utaženy na kontaktní plochu. Příčné zatížení není povoleno. Pro zajištění správné polohy je třeba použít vhodné podložky. Pod hlavou šroubu je vyžadována podložka.
Specifikace v tabulce se nesmí přidávat pro vícepramenné podpěry zatížení.

Nápověda: Závěsné matice je třeba před použitím zkontrolovat na pevné uchycení a zjevné poškození (koroze, praskliny, otlaky, deformace). Závěsné matice nesmí být vystaveny chemickým vlivům (zejména kyselinám, kyselinovým parám a odstraňovačům). Závěsné matice s viditelnými deformacemi nebo jinými poškozeními nesmí být nadále používány. Mělo by se vyhnout následnému barevnému kódování závěsných matic, zejména červenou barvou, aby se předešlo riziku záměny s vysoce pevným upevňovacím bodem. Je třeba se vyhnout bočnímu tahovému zatížení!

Ilustrace poznámka k montáži


Varování

Závěsné matice podléhají směrnici EU 2006/42/ES s odpovídajícími bezpečnostními požadavky. Je nutné dodržovat pokyny pro montáž a nosnosti. Závěsné matice jsou určeny pro trvalé upevnění na sestavy, jako jsou motory, rozvaděče nebo převodovky pro přepravu. Při střídavém použití by měl být zvolen další větší průměr závitu. Pro vícestranná zavěšení platí normy EN 818-4. Po montáži musí být závěsné matice pravidelně kontrolovány a posuzovány odborníky.​