PEINER
BN 20363 - Šrouby s šestihrannou hlavou HV
EN 14399-4
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Šestihrannou
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Šestihrannou
|
Závitem |
Závitem
částečným závitem
|
Značka |
Značka
PEINER
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
10.9
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
žárový zinek
|
Návody k použití |
Návody k použití
|
Všechny funkce
Norma
Informativní normy
Funkce
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Šestihrannou
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Šestihrannou
|
Závitem |
Závitem
částečným závitem
|
Značka |
Značka
PEINER
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
10.9
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
žárový zinek
|
Návody k použití |
Návody k použití
|
Podobné produkty
Ilustrace princip funkce
Poznámka k montáži
HV matice jsou pro instalaci lubrikované. Správné montáže je dosaženo našroubováním na HV matici EN14399-4 odpovídající HV šroub EN14399-4 a HV podložku EN14399-6. Stejným párováním je zajištěno správné a požadované chování utahování. Dodatečné namazání šroubů, matic a podložek může změnit parametry předpětí a může způsobit chybnou montáž.
Varování
Pevnostní šroubové spoje se šestihrany jsou určeny pro vysokopevnostní konstrukční spoje a jsou předmětem zvláštních předpisů. Šrouby jsou určeny pro použití s maticemi EN 14399-4 a s podložkami EN 14399-6.
Nahrazení jednotlivých částí se nedoporučuje.
Vhodné pro toto
BN 14044
NORD-LOCK® NL SC - Klínové pojistné podložky slepeno do párů - Ocel - kalená - zinkové lamely