Klauke® EK 12042 CFB
BN 27735 - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem Bosch lisovací rozsah 16-400 mm²
Lisovací síla 120 kN
Zdvih / šířka otevření 42 mm
Lisovací čas 3 s až 4 s (v závislosti na na lisovaném průřezu)
Napětí baterie 18 V
Kapacita baterie 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
Doba nabíjení baterie 45 min
Okolní teplota -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.klauke.com
| Značka | 
                               
            Značka
            Klauke®
 
     | 
                    
| Produktová řada | 
                               
            Produktová řada
            EK 12042 CFB
 
     | 
                    
| Materiál | 
                               
            Materiál
            Vícenásobné materiály
 
     | 
                    
| Číslo OSN | 
                               
            Číslo OSN
            
                     
     | 
                    
| Návody k použití | 
                               
                    Návody k použití
                    
                                 
                
                    Návody k použití
                    
                                 
             | 
                    
Všechny funkce
Netto cena za kus
Informativní normy
Lisovací síla 120 kN
Zdvih / šířka otevření 42 mm
Lisovací čas 3 s až 4 s (v závislosti na na lisovaném průřezu)
Napětí baterie 18 V
Kapacita baterie 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
Doba nabíjení baterie 45 min
Okolní teplota -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.klauke.com
Dodatečné informace
C-hlava s velmi velkou lisovací plochou do 400 mm²
Až o 60 % nižší lisování díky širokému lisování ve srovnání s nástroji 6 t
Snadná manipulace díky optimálnímu rozložení hmotnosti
Všechna nástrojová data zobrazena díky displeji a aplikaci i-press®
Bateriový systém Bosch
Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
Otevřená hlava, otočná
Zajištění kvality pomocí optických a akustických signálů v případě chyby
Jednoduché a bezpečné: Koncepce ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
LED pro osvětlení pracovního prostoru
2-stupňová hydraulika s rychlým pohybem vpřed a silovým zdvihem
Jednoduché a bezpečné: automatický návrat po dokončení pracovního procesu
Automatický zpětný doraz (ARS) pro ovládání polohy vícenásobným slisováním
Vždy připraven k použití díky stavu nabití a servisnímu displeji
Funkce
| Značka | 
                               
            Značka
            Klauke®
 
     | 
                    
| Produktová řada | 
                               
            Produktová řada
            EK 12042 CFB
 
     | 
                    
| Materiál | 
                               
            Materiál
            Vícenásobné materiály
 
     | 
                    
| Číslo OSN | 
                               
            Číslo OSN
            
                     
     | 
                    
| Návody k použití | 
                               
                    Návody k použití
                    
                                 
                
                    Návody k použití
                    
                                 
             | 
                    
Obsah sady
1 Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj
1 Bosch baterie RALB2EU 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
1 Bosch nabíječka LGLB1EU pro 18 V Li-Ion baterie
1 Plastový kufr KK120NG
1 Návod k použití
Varování
Správná manipulace, přeprava a používání produktů napájených baterií vyžaduje znalost platných zákonů.
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití
Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.
Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.
Číslo OSN
UN-3481 Lithium-ion baterie obsažené v zařízení nebo lithium-ion baterie balené se zařízením (včetně lithium-ion polymerních baterií)
Vhodné pro toto
BN 27702 - DIN 46235
Kompresní kabelová oka DIN - Compression cable lugs DIN - Copper - tin-plated
BN 27714
Trubková kabelová oka pro jemně a jemně splétané kulaté vodiče - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Copper - tin-plated
BN 27700
Nezatížitelné kompresní spojky - Non-Tension compression joints - Aluminum / Copper - plain
BN 27704
Trubková kabelová oka standardní bez kontrolního otvoru - Tubular cable lugs standard type, without inspection hole - Copper - tin-plated
BN 27706
Kompresní kabelová oka podélně utěsněné - Compression cable lugs longitudinally sealed - Aluminum / Copper - plain
BN 27710 - DIN 46267-1
Nezatížitelné kompresní spojky - Non-Tension compression joints - Copper - plain
BN 27715
Trubková kabelová oka s úzkou klopou - Tubular cable lugs with small tab - Copper - tin-plated
BN 27716
Klauke® HD13.. - Krimpovací nástroj široké pro kompresní kabelová oka - Mosaz
BN 27717
Klauke® HF 13.. - Krimpovací nástroj široké pro trubková kabelová oka pro jemně a jemně splétané kulaté vodiče - Mosaz
BN 27718
Klauke® HR 13.. - Krimpovací nástroj široké pro trubková kabelová oka - Mosaz
BN 27719
Klauke® - Trubková kabelová oka úhel 90° - Měď - pocínováno
BN 27720
Klauke® - Trubková kabelová oka úhel 45° - Měď - pocínováno
BN 27756
Klauke® HRU 13.. - Krimpovací nástroj - Mosaz
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Kompresní kabelová oka - Hliník - pocínováno
BN 27712 - DIN 46267-1
Nezatížitelné kompresní spojky s přepážkami - Non-Tension compression joints with oil stop - Copper - tin-plated
BN 22577 - DIN 48201
Metal Product® - Redukční lisovací kabelové spojky pro spoje nezatížené v tahu s přepážkou - Měď - pocínováno
BN 27789
Replacement Bosch battery for crimping tools - Replacement Bosch battery for crimping tools - Multiple Materials
BN 27791
Replacement Bosch battery for crimping tools - Replacement Bosch battery for crimping tools - Multiple Materials
BN 27766
Charger for battery Bosch with 18 V - Charger for battery Bosch - Multiple Materials