Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
Klauke® EK 35/4 ML

BN 27730 - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem lisovací rozsah 6-150 mm²

  • Lisovací síla max. 35 kN

  • Zdvih / šířka otevření 9 mm

  • Lisovací čas 3 s až 4 s (v závislosti na na lisovaném průřezu)

  • Počet slisování cca 145 při 120 mm² Cu

  • Napětí baterie 10,8 V

  • Kapacita baterie 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

  • Doba nabíjení ca. 40 min.

  • Teplota prostředí -10 °C ... +40 °C

Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.klauke.com


Značka
Značka Klauke®
Produktová řada
Produktová řada EK 35/4 ML
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály
Číslo OSN
Číslo OSN
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce

Netto cena za kus


Informativní normy

  • Lisovací síla max. 35 kN

  • Zdvih / šířka otevření 9 mm

  • Lisovací čas 3 s až 4 s (v závislosti na na lisovaném průřezu)

  • Počet slisování cca 145 při 120 mm² Cu

  • Napětí baterie 10,8 V

  • Kapacita baterie 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

  • Doba nabíjení ca. 40 min.

  • Teplota prostředí -10 °C ... +40 °C

Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.klauke.com

Dodatečné informace

Štíhlá krimpovací hlava - ideální pro použití v kritickém prostoru

Uzavřená hlava, sklopná, otočná

Jednoduché a bezpečné: koncepce jednotlačítkového ovládání pro ovládání všech funkcí

Pohodlné a bezpečné ovládání jednou rukou díky ergonomickému 2-složkovému plastovému krytu s měkkou vložkou

Práce bez únavy díky nízké hmotnosti

Automatický návrat po dokončení operace

Indikace údržby pomocí LED

Funkce

Značka
Značka Klauke®
Produktová řada
Produktová řada EK 35/4 ML
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály
Číslo OSN
Číslo OSN
Návody k použití
Návody k použití

Obsah sady

1 Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj

1 Baterie RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

1 Nabíječka LGML1 pro 10,8 V Li-Ion baterie, 230V

1 Plastový kufr KKML

1 Návod k použití


Varování

Správná manipulace, přeprava a používání produktů napájených baterií vyžaduje znalost platných zákonů.

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.

Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Číslo OSN

UN-3481 Lithium-ion baterie obsažené v zařízení nebo lithium-ion baterie balené se zařízením (včetně lithium-ion polymerních baterií)




Vhodné pro toto


BN 27702 - DIN 46235

Kompresní kabelová oka DIN - Compression cable lugs DIN - Copper - tin-plated

BN 27703 - DIN 46235

Kompresní kabelová oka DIN úhel 90° - Compression cable lugs angle type 90° - Copper - tin-plated

BN 27705

Trubková kabelová oka standardní, s kontrolním otvorem - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole - Copper - tin-plated

BN 27713

Konektory Butt standardní provedení - Butt connectors standard type - Copper - tin-plated

BN 27714

Trubková kabelová oka pro jemně a jemně splétané kulaté vodiče - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Copper - tin-plated

BN 27731

Klauke® HR 4 Set - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku pro trubková kabelová oka - Mosaz

BN 27732

Klauke® HD 4 Set - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235 - Mosaz

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Kompresní kabelová oka - Hliník - pocínováno

BN 27712 - DIN 46267-1

Nezatížitelné kompresní spojky s přepážkami - Non-Tension compression joints with oil stop - Copper - tin-plated

BN 22577 - DIN 48201

Metal Product® - Redukční lisovací kabelové spojky pro spoje nezatížené v tahu s přepážkou - Měď - pocínováno

BN 27787

Replacement battery for crimping tools - Replacement battery for crimping tools - Multiple Materials

BN 27764

Charger for battery with 10,8 V - Charger for battery 10,8 V - Multiple Materials