Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z
BN 30505
DIN 965 A
(Norma stažena)
~ISO 7046-1
~UNI 7688
~ČSN 021152
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Zápustná 90°
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Křížová drážka Z (Pozidriv)
|
Závitem |
Závitem
plným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
4.8
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno černě
|
Všechny funkce
Norma
Dodatečné informace
Zapuštění musí být zhotoveno dle odpovídající normy!
Funkce
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Zápustná 90°
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Křížová drážka Z (Pozidriv)
|
Závitem |
Závitem
plným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
4.8
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno černě
|
BN 3310 - DIN 965 A - ~ISO 7046-2
Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z - Nerezová ocel - A4
BN 357 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Ocel - 4.8 - pozinkováno modře
BN 388 - DIN 965 A - ~ISO 7046-1
Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H - Ocel - 4.8 - pozinkováno modře
BN 82213 - DIN 965 A - ~ISO 7046-2
Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z - Nerezová ocel - A2