Šrouby s válcovou hlavou s drážkou
BN 330
DIN 84 A
(Norm zurückgezogen)
~ISO 1207
~UNI 6107
~ČSN 021131
| Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch
|
| Antrieb |
Antrieb
Schlitz
|
| Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
| Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Alle Eigenschaften
M2,3; M2,6: in DIN 84 A nicht enthalten
Norm
Zusätzliche Informationen
Eigenschaften
| Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch
|
| Antrieb |
Antrieb
Schlitz
|
| Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
| Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
BN 20239 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Zylinderschrauben mit Schlitz - Stahl - 4.8 - verzinkt dickschichtpassiviert
BN 328 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Zylinderschrauben mit Schlitz - Stahl - 4.8 - blank
BN 332 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Zylinderschrauben mit Schlitz - Stahl - 4.8 - verzinkt-gelb
BN 341 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Zylinderschrauben mit Schlitz - Stahl - 8.8 - verzinkt-blau
BN 650 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Zylinderschrauben mit Schlitz - INOX - A2