Trzpień gwintowany i końcem ściętym
BN 13270
DIN 34827 FL
~ISO 4026
Accionamiento |
Accionamiento
Gniazdo sześciokarbowe
|
Materiał |
Materiał
Stal
|
Powłoka |
Powłoka
ocynk płytkowy ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Hasta |
Hasta
45 H
|
Todas las características
Norma
Características
Accionamiento |
Accionamiento
Gniazdo sześciokarbowe
|
Materiał |
Materiał
Stal
|
Powłoka |
Powłoka
ocynk płytkowy ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Hasta |
Hasta
45 H
|
Indicación de montaje
System oznaczeń zgodny z ISO 10683 określa oczekiwaną ochronę przed korozją i zakres współczynnika tarcia. Dalsze parametry techniczne zastosowanej powłoki nie są określone. Dodatkowa powłoka na gwincie może ograniczyć możliwość ręcznego montażu śrub z powłoką płatkową cynku < M5.
Advertencias
Śruby bez łba przeznaczone są do przenoszenia obciążeń ściskających.
BN 1424 - ISO 4026 - DIN 913
Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado - Acero - láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 4737 - DIN 34827 CP - ~ISO 4029
Tornillos sin cabeza con hueco hexalobular extremo biselado hueco - Acero - láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)