Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
KOENIG EXPANDER® EXTOOL-030

BN 26360 - Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj bez náustku se zařízením k odsávání trnů, pro těsnicí zátky typ HK, SK/SKC, LK

  • Hmotnost: 2,5 kg

  • Tah při 7 bar: 19,0 kN

  • Pracovní zdvih: 25 mm

  • Provozní tlak (min. - max.): 5 - 7 bar

  • Spotřeba vzduchu 5,6 bar: 3,5 l

  • Hlučnost: < 75 dB (A)

  • Doba cyklu: 2 s


Značka
Značka KOENIG EXPANDER®
Produktová řada
Produktová řada EXTOOL-030
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály

Všechny funkce

Netto cena za kus


Informativní normy

  • Hmotnost: 2,5 kg

  • Tah při 7 bar: 19,0 kN

  • Pracovní zdvih: 25 mm

  • Provozní tlak (min. - max.): 5 - 7 bar

  • Spotřeba vzduchu 5,6 bar: 3,5 l

  • Hlučnost: < 75 dB (A)

  • Doba cyklu: 2 s

Funkce

Značka
Značka KOENIG EXPANDER®
Produktová řada
Produktová řada EXTOOL-030
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály



Vhodné pro toto


BN 26235

KOENIG EXPANDER® SK 550 - Těsnicí zátky - Cementační ocel - modřená

BN 26500

KOENIG EXPANDER® SKC 550 - Těsnicí zátky - Cementační ocel - modřená

BN 26486

KOENIG EXPANDER® SK 552 - Těsnicí zátky s čepem prodlouženým o 30 mm - Cementační ocel - modřená

BN 26229

KOENIG EXPANDER® HK - Těsnicí zátky - Cementační ocel - po wyżarzaniu zmiękczającym - modřená

BN 26201

KOENIG EXPANDER® LK 600 - Těsnicí zátky - Nerezová ocel

BN 26202

KOENIG EXPANDER® LK 950 - Těsnicí zátky - Cementační ocel - po wyżarzaniu zmiękczającym - modřená

BN 26199

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Náustek pro těsnicí zátky typ HK - Ocel

BN 26208

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Náustek pro těsnicí zátky typ SK, LK - Ocel

BN 26200

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Náustek pro těsnicí zátky typ SKC - Ocel

BN 26193

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Pouzdro upínací čelisti pro hydraulické-pneumatické zařízení, pro těsnicí zátky typ HK, SK/SKC, LK - Ocel

BN 26402

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Upínací čelisti, trojdílné pro hydraulické-pneumatické zařízení, pro těsnicí zátky typ HK, SK/SKC, LK - Ocel

BN 26205

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Tlačný čep pro hydraulické-pneumatické zařízení, pro těsnicí zátky typ HK, SK/SKC, LK - Ocel

BN 26197

KOENIG EXPANDER® SK - Distanční pouzdra pro těsnicí zátky řady SK 552 s čepem prodlouženým o 30 mm - Ocel - cementačně kalená