Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal, parcialmente roscados
BN 611
DIN 912
(Norma stažena)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
| Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Válcová
|
| Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
|
| Závitem |
Závitem
částečným závitem
|
| Materiál |
Materiál
Nerezová ocel
|
| Typ materiálu |
Typ materiálu
A2
|
Všechny funkce
Norma
Dodatečné informace
Obchodní kvalitou jakostí ocele A2 a A4 je třída pevnosti 70 /pevnost v tahu 700 N/mm2). Pevnost šroubu je označena na hlavě a definována příslušnou výrobkovou normou.
Funkce
| Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Válcová
|
| Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
|
| Závitem |
Závitem
částečným závitem
|
| Materiál |
Materiál
Nerezová ocel
|
| Typ materiálu |
Typ materiálu
A2
|
BN 31101 - DIN 912 - ISO 4762
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem - Nerezová ocel - A4 - 80
BN 31150 - DIN 912 - ISO 4762
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s částečným závitem - Nerezová ocel - A4 - 80
BN 610 - DIN 912 - ISO 4762
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem - Nerezová ocel - A2
BN 612 - DIN 912 - ISO 4762
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem - Nerezová ocel - A4
BN 613 - DIN 912 - ISO 4762
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s částečným závitem - Nerezová ocel - A4