Tornillos con cabeza cilíndrica ranurada
BN 650
DIN 84 A
(Estándar descatalogado)
~ISO 1207
~UNI 6107
~ČSN 021131
| Forma de la cabeza | 
            Forma de la cabeza
            Cilíndrica
 | 
| Accionamiento | 
            Accionamiento
            Ranurada
 | 
| Rosca | 
            Rosca
            totalmente roscados
 | 
| Material | 
            Material
            Acero inoxidable
 | 
| Tipo de material | 
            Tipo de material
            A2
 | 
Todas las características
Norma
Información adicional
Todas las longitudes completamente roscadas
Características
| Forma de la cabeza | 
            Forma de la cabeza
            Cilíndrica
 | 
| Accionamiento | 
            Accionamiento
            Ranurada
 | 
| Rosca | 
            Rosca
            totalmente roscados
 | 
| Material | 
            Material
            Acero inoxidable
 | 
| Tipo de material | 
            Tipo de material
            A2
 | 
BN 2845 - SN 213307 - ~ISO 7048
Tornillos con cabeza cilíndrica y hueco cruciforme Phillips forma H - Acero inoxidable - A2
BN 651 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Tornillos con cabeza cilíndrica ranurada - Acero inoxidable - A4
BN 652 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Tornillos cabeza cilíndrica redondeada ranurada - Acero inoxidable - A2
BN 653 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Tornillos cabeza cilíndrica redondeada ranurada - Acero inoxidable - A4