Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ELESA® M.643

BN 14222 - Handles with zinc alloy die-cast or brass boss, tapped blind hole


Brand
Brand ELESA®
Brandtype
Brandtype M.643
Material
Material Technopolymer
Color
Color black, matte finish

Všechny funkce


Funkce

Brand
Brand ELESA®
Brandtype
Brandtype M.643
Material
Material Technopolymer
Color
Color black, matte finish