STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Akku-Werkzeug für hochfeste Blindniete, Schliessringbolzen und Dichtstopfen

BN 56361
Produktbild von STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Akku-Werkzeug für hochfeste Blindniete, Schliessringbolzen und Dichtstopfen
  1. Produktbild von STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Akku-Werkzeug für hochfeste Blindniete, Schliessringbolzen und Dichtstopfen
Overlay
Produktbild von STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Akku-Werkzeug für hochfeste Blindniete, Schliessringbolzen und Dichtstopfen

STANLEY® Assembly Technologies BLC40PB-35-QW1842 - Akku-Werkzeug für hochfeste Blindniete, Schliessringbolzen und Dichtstopfen

BN 56361
Merkmale zur Produktanwendung
Werkstoff
Mehrere Materialien
Produktlinie
BLC40PB-35-QW1842
Marke
STANLEY® Assembly Technologies
Anwendungshinweise
UN-Nummer
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Arbeitsbereich: Avbolt® 1/4" und 5/16"; Avbolt® Eco 5/16"; Avseal® II 11 mm und 12 mm; Avseal LP 13 mm, 14 mm und 16 mm; Monobolt® 3/8"; Neobolt® 5/16"; Neobolt® XT 3/8". Unterstützt: Avtainer®, HEMLOK® und INTERLOK®
  • Gewicht: 4,7 kg ohne Akku und ohne Mundstück
  • Abmessungen (L x B x H): 361 x 86 x 284 mm
  • Zugkraft 35 kN
  • Werkzeug Hub: 40 mm
  • Niete pro Ladung: 4,0 Ah - 320 Niete / 5,0 Ah - 440 Niete
  • Zykluszeit: 3,8 Sek
  • Robuster bürstenloser Motor von DeWalt
  • Kabelloses, akkubetriebenes Werkzeug für Schliessringbolzen maximiert die Setzleistung, gewährleistet optimale Produktivität und senkt die Installationskosten
  • Einfache Handhabung: Werkzeuglose Demontage und Montage von Amboss und Mundstückgehäuse, Schnellinstallation der Batterie durch Einschieben, komfortable Batterientnahme per Drucktaste, ergonomischer Softgrip-Handgriff für Bedienkomfort, kraftsparendes Einzelauslösesystem
  • Intuitive Benutzeroberfläche: Wählen Sie den Modus "Pull-to-Stroke" oder "Pull-to-Force" durch Umschalten eines Schalters. Ändern Sie die Einstellungswerte von 00-99 für Kraft oder Hub mit 2 Drehschaltern
  • Ein Werkzeug für alles: Kompatibel mit Mundstücken der AV®5-, 7287- und 73200-Werkzeuge
  • Ausgestattet mit wesentlichen Funktionen und einem einfachen Design für den Einsatz vor Ort
  • Eine Alternative zu hydraulischen Werkzeuglösungen, die einen Generator, eine Hydraulikpumpe und lange Schläuche erfordern, mit einer tragbaren Batterielösung
  • Verbessert den Zugang zu engeren Räumen
  • Mehr Leistung, weniger Belastung dank durchdachtem Design und geringem Gewicht
  • Verhindert ungeplante Ausfallzeiten, indem es die Vorteile der langlebigen DEWALT-Lithium-Ionen-Batterie mit der branchenweit schnellsten Ladezeit kombiniert
  • Verringert die Komplexität der Infrastruktur und senkt die Stromgestehungskosten (LCOE)
  • Ermöglicht eine dauerhafte und vibrationsbeständige Verbindung bei Verwendung mit Avdel®-Befestigungselementen

Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.stanleyengineeredfastening.com

Sicherheitshinweise

UN-Nummer

UN-3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN oder LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)

Transport und Lagerung

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.

Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.

Lieferumfang

1 Akku-Werkzeug

2 Akkus DeWalt DCB183-XJ 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (2 x 36 Wh)

1 Ladegerät DeWalt DCB1104-QW für 18 V Li-Ion Akkus, 230 V

1 Dornkollektor

1 Betriebsanleitung

1 Tragegeschirr aus Gewebe

1 Schultergurt

1 Einstellschraubendreher

1 Kunststoff Kitbox

Varianten