DE FR IT EN

Sweden

EN

Global

EN

 

Die passende Befestigungslösung für jede Anforderung

Welche Art von Befestigung benötigen Sie? Hier finden Sie das richtige Produkt.

Schraubensicherungen

Sie müssen hochwertiges Material befestigen und suchen eine Lösung, auf die Sie sich auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen verlassen können? Hier finden Sie die passende Lösung:

ecosyn®-fix – Diese Schraube hat Bossard besonders für Verbindungen in Elektroapparaten und in kleinen sowie grösseren Haushaltsmaschinen konzipiert.

NORD-LOCK® – maximale Sicherheit für Schraubverbindungen.

TufLok® – zuverlässiges System zur Sicherung und Dichtung von Schraubverbindungen.

Verbindungslösungen mit Blindniete

Eine grosse Bandbreite an Qualitätsniete für eine schnelle Montage:

Bossard Speed Rivets – (Magazin-Niete) halbautomatisches Verbindungssystem.

Standard-Niete – manuelle oder automatische Verbindungssysteme für einen sicheren Halt.

Beschichtungen

Beschichtungen für Verbindungselemente

Mit den Beschichtungslösungen von Bossard erhöhen Sie die Prozesssicherheit und senken gleichzeitig die Gesamtkosten der Verbindung.

Übersicht Bossard Coatings

Kabel- und Leiterplatten-Zubehör

Besondere Verbindungslösungen aller Art:

Panduit® – Kabelbinder und -zubehör.

Distanzhalter – Besonders geeignet für die Montage von Leiterplatten.

Kabeldurchführungs-Platten und -Leisten - Einfache Anschlusstechnik, durchlässig dicht

Kabelverschraubung WADI one und WADI rail –WADI steht für WAsserDIcht

Verbindungen für Kunststoff

Sie benötigen eine Verbindung für Kunststoffelemente? Hier finden Sie die passende Lösung:

ecosyn®-plast – Die spezielle Gewindegeometrie von ecosyn®-plast ermöglicht eine sichere und problemlose Direktverschraubung in Thermoplaste.

Delta PT – Direktverschraubungen in Kunststoff.

Schlauchschellen

Schlauchschellen sorgen für einen festen Halt und leckfreie Verbindungen

MIKALOR – Schlauchschellen mit Schneckengetriebe.

 

Dünnblechverbindungen

Für die Befestigung von Aluminium, Chromstahl und Metallen sind Dünnblechverbindungen die richtige Wahl.

ecosyn®-drill – Die hochwertige Bohrschraube ist besonders für die Verwendung in Aluminium oder verzinktem Stahlblech geeignet.

ecosyn®-MRX – selbstbohrende Schraube für Aluminium, Stahlblech und rostbeständige Dünnbleche.

EJOT SHEETtracs® – Schraube für sichere Dünnblechverbindungen mit Vorloch.

Gewindefurchende Schrauben

DIN 7500 – die gewindefurchende Schraube.

 

 

Verbindungslösungen für Verbundwerkstoffe

Befestigungselemente von bigHead bieten Konstrukteuren und Herstellern, die Verbundwerkstoffe einsetzen, einfache und sichere Lösungen.

Von geringfügigen Konstruktionsänderungen bis hin zu grundlegenden Leichtbau-Massnahmen - konstruktive Lösungen von bigHead haben sich in der Industrie etabliert.

Das bigHead Portfolio

Befestigungen für sehr dünne und leichte Werkstücke

Bleche, Printplatten oder Kunststoffteile müssen sicher und dauerhaft befestig werden können. PEM® Einpressbefestiger sorgen für absolut sicheren Halt, sind praktisch zu montieren und sparen Zeit und Kosten.

Entdecken Sie das PEM® Sortiment

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.