DE FR IT EN

Sweden

EN

Global

EN

 

Una solución de sujeción perfecta para cada necesidad

¿Cuál es su necesidad de sujeción? Encuentre aquí el producto ideal.

Anti-aflojamiento
Anti-Loosening

¿Tiene que sujetar materiales sofisticados y están buscando una solución que funcione hasta en las condiciones más exigentes? Aquí podrá encontrar la solución perfecta para usted:

ecosyn®-fix - especialmente diseñado para las uniones presentes en los equipos eléctricos y en aparatos de gran tamaño.

NORD-LOCK® - máxima seguridad para las uniones empernadas.

TufLok® - sistema para asegurar y sellar las conexiones sujetadas.

Sujeciones por remache ciego

Una amplia gama de remaches de alta calidad para una rápida instalación:

Bossard Speed Rivets, el sistema de sujeción semiautomática.

Remaches estándar; los sistemas de sujeción manual o automática para una sujeción segura.

Accesorios para cables eléctricos y PCI

Soluciones de sujeción especiales para cada necesidad:

Panduit® - productos para aplicaciones de comunicación y cableado.

Distanciadores - productos especialmente diseñados para el montaje de placas de circuitos.

Elementos de sujeción para plástico

¿Necesita sujetar elementos de plástico? Aquí podrá encontrar la solución perfecta para usted:

ecosyn®-plast - especial geometría de rosca para un roscado fácil y seguro directamente en elementos termoplásticos.

Delta PT - conexiones de sujeción directa para plásticos.

Abrazaderas de manguera
Hose clamps - MIKALOR

Con las abrazaderas de manguera, las fijaciones herméticas y las conexiones antifugas son ahora más fáciles que nunca: 

MIKALOR - abrazaderas de manguera con engranaje de tornillo sinfín.

 

Sujeciones para planchas de metal
ecosyn○ MRX the ideal screw for fastening chrome steel

Para la fijación de todo tipo de aluminios, aceros cromados y metales, los elementos de sujeción para planchas de metal son la solución perfecta:

ecosyn®-drill - tornillos autocortantes especialmente adecuados para su uso en construcciones fabricadas en planchas de acero galvanizado y aluminio.

ecosyn®-MRX - tornillos autoperforantes adecuados para aluminio, chapas de acero y acero inoxidable.

EJOT SHEETtracs® - unión roscada para chapas finas con orificios guía.

Tornillos autoformantes

¿Necesita sujetar materiales maleables?

DIN 7500 – el tornillo rosca autoformante.