La soluzione giusta per ogni esigenza di montaggio

Avete problemi di assemblaggio che rappresentano una sfida? Qui potete trovare la soluzione più giusta.

Prevenzione del disserraggio
Prevenzione del disserraggio

Dovete assemblare un prodoto di elevata qualità e siete alla ricerca di una soluzione sulla quale fare affidamento anche nelle condizioni più difficili? Qui troverete la soluzione giusta:

ecosyn® fix – Una vite studiata appositamente per realizzare collegamenti filettati nelle apparecchiature elettriche e nei piccoli e grandi elettrodomestici.

NORD-LOCK® – massima sicurezza per i collegamenti filettati.

TufLok® – sistema affidabile per garantire la sicurezza dei collegamenti filettati.

Soluzioni per rivettare

Un’ampia gamma di rivetti d’alta qualità per assemblaggio rapido:

Bossard Speed Rivets – sistema di rivettatura semi-automatico.

Rivetti standard – sistemi di rivettatura manuale o automatica per un collegamento sicuro.

Rivestimenti

Rivestimenti superficiali per elementi di collegamento meccanici

Aumentate la sicurezza dei processi abbassando allo stesso tempo i costi totali del collegamento con le soluzioni di sistema individuali per rivestimenti superficiali (Bossard Coatings).

Una panoramica dei tipi di rivestimenti Bossard

Accessori per cablaggi e circuiti stampati

Soluzioni speciali per collegamenti di ogni tipo:

Panduit® – fascette ed accessori per cablaggio.

Distanziatori – particolarmente adatti per l’assemblaggio di circuiti stampati.

Spelsberg - scatole di giunzione, quadri di distribuzione compatti, morsettiere, contenitori industriali. 

Elementi di collegamento per termoplastici
Elementi di collegamento per termoplastici

Vi serve un elemento di collegamento per termoplastici? Qui troverete la soluzione giusta:

ecosyn® plast – La particolare geometria della filettatura delle viti ecosyn® plast consente un avvitamento diretto nei materiali termoplastici sicuro e senza problemi

Delta PT – avvitamento diretto nei termoplastici.

Fascette stringitubo

Grazie alle fascette stringitubo è possibile realizzare collegamenti solidi e a prova di perdite:

MIKALOR – fascette stringitubo con vite senza fine.

Elementi di collegamento per lamiere sottili
Elementi di collegamento per lamiere sottili

Gli elementi di collegamento per lamiere sottili sono la soluzione giusta per il serraggio di lamiere in alluminio, INOX e acciaio:

ecosyn® drill – vite autoperforante di elevata qualità adatta all'impiego con lamiere in alluminio o in acciaio zincato.

ecosyn® MRX – vite autoperforante adatta per alluminio, lamiere in acciaio e lamiere sottili in acciaio INOX.

EJOT SHEETtracs® – vite per il collegamento sicuro di lamiere sottili preforate.

Viti autoformanti

Dovete avvitare in materiali duttili?

DIN 7500 – la vite autoformante.

Tecnica della tenuta metallo su metallo e del controllo di flusso
Tappi Expander

Bossard Italia distribuisce in esclusiva per il mercato italiano i prodotti di SFC KOENIG, leader mondiale nella tecnica della tenuta metallo su metallo e del controllo di flusso:

KOENIG EXPANDER® è da oltre 40 anni sinonimo di soluzioni per la chiusura permanente di fori all’interno di circuiti idraulici.

KOENIG RESTRICTOR® è una gamma di limitatori ad orifizio, progettati per controllare con precisione il flusso all’interno di circuiti idraulici.

KOENIG CHECK VALVE® è una gamma di valvole di ritegno a sfera, disponibili sia in versione standard sia in versione flusso inverso, che garantiscono prestazioni di assoluta precisione.

Maggiori informazioni sulla gamma

Bloccaggio, chiusura ed espulsione in unico componente - posizionatore a molla
Posizionatori Bossard Italia

Quando l’obiettivo di un ingegnere è quello di allineare, tenere insieme o agganciare diverse parti di un’apparecchiatura, è necessario utilizzare una molla.

Fra le molteplici ragioni che spingono i progettisti ad utilizzare i posizionatori a molla, in sostituzione di una semplice molla o di un dispositivo autoprodotto, vi sono le seguenti:

  • carichi di spinta precisi e ripetibili
  • possibilità di sollecitazioni laterali (impossibili per le molle)
  • facilità di installazione rispetto ad una molla standard
  • un singolo dispositivo in sostituzione di più componenti ripetibilità nel tempo
  • minima compressione della molla

Non essendo viti, i posizionatori a molla non devono essere sottoposti alle stesse sollecitazioni di installazione o di servizio alle quali sono comunemente soggette le viti stesse.

 

Viteria ed elementi di fissaggio per accessori moda e pelletteria
Componenti per la moda fibbia

Bossard Italia è in grado di offrire componenti ed elementi di fissaggio che rispondono alle esigenze del settore moda. Minuteria tornita e stampata per accessori da pelletteria, elementi di fissaggio ad alto valore estetico in acciaio inox, ottone ed ottone senza piombo.

Grani, ribattini, spine e viteria tornita