À quel enjeu devez-vous faire face ? Trouvez ici la bonne solution produit.
La solution d’assemblage qui convient à chaque exigence
Vous devez fixer un matériau sophistiqué et vous recherchez une solution fonctionnant même dans les conditions les plus extrêmes ? Vous pouvez trouver ici la bonne solution :
ecosyn® fix : est spécialement conçue pour les assemblages avec des contacts électriques. Présente sur les petits et grands appareils.
NORD-LOCK® : sécurité maximale pour les assemblages vissés.
TufLok® : système de freinage et d'étanchéité pour les éléments de fixation.
Une vaste gamme de rivets de haute qualité pour une installation rapide :
Rivets rapides Bossard : système de fixation semi-automatique
Rivets standard : systèmes de fixation manuels ou automatiques pour une tenue sécurisée.
Revêtements pour les éléments d'assemblage
Avec les solutions de revêtement de Bossard, vous augmentez la sécurité de vos processus et abaissez simultanément les coûts totaux d'assemblage.
Solutions d'assemblage spéciales de tout type :
Panduit® : produits pour des applications de câblage et de communication.
Entretoises : produits qui conviennent particulièrement à l’assemblage de circuit imprimé.
Plaque et système d'introduction de câbles: la technologie de connexion simple, étanchéité perméable
WADI one et WADI rail – presse-étoupes
Vous devez fixer des éléments en matière plastique ? Vous pouvez trouver ici la bonne solution :
ecosyn® plast : la géométrie spéciale du filetage permet un vissage direct dans les éléments thermoplastiques, sûr et facile.
Delta PT : assemblages vissés directement dans le plastique.
Les fixations bigHead offrent aux concepteurs et aux fabricants qui utilisent des matériaux composites des solutions simples et sûres.
Qu’il s’agisse de modifications minimes en termes de conception ou de mesures plus radicales pour obtenir une construction légère, les solutions conceptuelles de bigHead ont vraiment trouvé leur place dans le secteur.
Grâce à ces colliers de serrage, les fixations et raccords étanches peuvent être réalisés simplement :
MIKALOR : colliers de serrage pour tuyaux avec entraînement à vis sans fin.
Afin de fixer tout type d’aluminium, d’acier chromé et de métaux, les pièces de fixation pour tôle sont le bon choix :
ecosyn® drill : vis autotaraudeuses adaptées pour une utilisation dans les constructions en aluminium et en tôle d'acier galvanisé.
ecosyn® MRX : vis autoperceuses convenant parfaitement à l’aluminium, aux tôles d’acier et d'acier inoxydable.
EJOT SHEETtracs® : vis de sécurité permettant de visser de fines tôles avec un avant-trou.