Speed Rivets nýty se dodávají nasunuté na jednorázově použitelném trnu, který je připraven k zasunutí do náústku nýtovacího nástroje. Můžete zpracovávat až 70 nýtů za minutu v nepřetržitém sledu.

Speed Rivets nýty, které jsou určeny pro rychlou instalaci v případech, kdy je jedna strana montážní sestavy nepřístupná, jsou ideální pro spojování materiálů různých druhů a tlouštěk (kovů, plastů, kompozitů, plastů vyztužených skelnými vlákny a elektronických součástí) v různých oblastech, jako například: 

  • Elektronická zařízení 
  • Výrobky z plechů
  • Výroba vozidel 
  • Součásti elektrických zařízení 
  • Domácí spotřebiče 
  • Kovové skříně
Kvalita a bezpečnost

 Riv-Elit Speed Rivets  
  • Po uvedení nástroje v činnost se trn protahuje skrze nýt, čímž je nýt rozšiřován uvnitř otvoru.
  • Takto lze vytvářet bezpečné spoje s vysokou svěrací silou.
    Jelikož je trn určen k jednorázovému použití, mají všechny nýtové spoje přesně stejné vlastnosti a svěrací sílu (opotřebení hlavy trnu používaného k rozšiřování nýtů je u všech vytvářených spojů stejné).
  • Nehrozí nebezpečí koroze následkem přítomnosti ocelového trnu v tělese nýtu.
  • Nehrozí nebezpečí ztráty zbytkové části trnu, je-li spoj vystaven účinkům vibrací. Ideální pro spojování součástí elektronických zařízení.
  • Protože jsou nýty pevně uchyceny v nýtovacím nástroji, nemohou spadnout na podlahu nebo do spojované montážní sestavy.

   

Montážní nástroje používající duté nýty jsou určeny pro použití při středních a vysokých výrobních objemech. Může se jednat o pneumatické nebo hydropneumatické nástroje, a to jak standardní tak i vyráběné na zakázku podle konkrétních požadavků montáže. Všechna naše nýtovací zařízení, od ručních nástrojů až po vícehlavé pracovní stanice, mohou být vybavena procesním řídicím systémem zajišťujícím správné ustavení nýtů.

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.