Převaděč momentů

Bossard online převaděč momentů je určen k převádění různých jednotek momentu síly, například Newton metr, dyn metr, kilogram síla / metr, unce síla / palec atd.


 = 

Pokyny: Nejdříve vyberte příslušné jednotky momentu, které chcete převést. Pak zadejte číslo do jednoho ze dvou polí. Výsledek je automaticky převeden po každé změně/zadání.


Převod momentů síly

Moment síly je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru otáčivého účinku síly působící na rameno páky. Šroubové spojení vytvořené pomocí síly vyvinuté kolmo na klíč vyvolá moment M = síla = rameno páky vyjádřený jednotkou newton metr [Nm].


Seznam zkratek

Zkratka Jednotka momentu síly
kN m kilonewton meter
N cm newton centimeter
N m newton meter
N mm newton millimeter
dyn cm dyne centimeter
dyn m dyne meter
dyn mm dyne millimeter
kgf cm kilogram force centimeter
kgf m kilogram force meter
kgf mm kilogram force millimeter
gf cm gram force centimeter
gf m gram force meter
gf mm gram force millimeter
ozf ft ounce force foot
ozf in ounce force inch
lbf ft pound force foot
lbf in pound force inch