Popis
Informativní normy
- Unášení: 1/4" DIN ISO 1173-F 6,3
- Funkce držení pro optimální nasazení a utažení šroubů s vnitřní hvězdicí Torx®. Kuželový profil Torx® HF spolehlivě drží všechny šrouby s vnitřní hvězdicí Torx® na místě.
- Take it easy tool finder: barevné označení podle velikosti.
- Jsou také vhodné pro šrouby Würth ASSY i šrouby SPAX T-STAR plus.
Montáž
Obsah sady
Plastový Bit-Check, 6dílný s
2 ks TX 20 x 50 mm
2 ks TX 25 x 50 mm
1 ks TX 30 x 50 mm
1 ks TX 40 x 50 mm
TX 40: Průchozí šestihran, bez Take it easy tool finder