Spojovací technika

Napájecí prvky: úvod do vysokoproudových konektorů pro desky plošných spojů

Rostoucí proudy, menší prostory, přísnější normy – moderní desky plošných spojů vyžadují více. Napájecí prvky nabízejí řešení. Pojďme se podívat na svět vysokoproudových konektorů a na to, co musí inženýři znát, aby je mohli spolehlivě integrovat.

Deska elektronických komponent s výkonovými prvky a bleskovými efekty.

Co jsou napájecí prvky – a proč jsou klíčové v moderní výkonové elektronice?

Napájecí prvky jsou robustní hardwarové komponenty pro PCB s nízkým odporem, které kombinují elektrické rozhraní (jako je závitový čep nebo pouzdro, zapojitelná zásuvka/šroub nebo lamelový koš) s mechanickým ukotvením k desce plošných spojů (PCB). Tato duální funkce umožňuje inženýrům vést vysoké proudy přímo do PCB nebo napříč PCB a zároveň poskytuje montážní body pro externí komponenty, jako jsou kabelové oka. Umožňují tak připojení vodič-deska, deska-deska a komponenta-deska pro vysoké proudy a mechanické zatížení.

Napájecí prvky umožňují propojení vodič-deska, deska-deska a součást-deska pro vysoké proudy a mechanické zatížení.

Power Elements

Případy použití napájecích prvků

Typické případy použití napájecích prvků zahrnují ukončení kabelových ok, montáž MIDI/Mega pojistek nebo vysokoproudových relé, stejně jako poskytování mechanických distančních prvků pro těžká zařízení při ochraně PCB před namáháním. V závislosti na geometrii, materiálu, způsobu ukončení a uspořádání podporují jednotlivé prvky stovky ampérů a mohou dosáhnout až 1 000 A v kvalifikovaných konstrukcích.

Elektrické auto stojící na kraji silnice se nabíjí na nabíjecí stanici ve městě.

Odvětví, kde jsou napájecí prvky nezbytné

Napájecí prvky nejsou žádné okrajové komponenty – jsou kritické v mnoha odvětvích. Některé příklady klíčových aplikací zahrnují:

  • Automobilový průmysl a elektromobilita (měniče pro elektromobily, palubní nabíječky, BMS, DC/DC, centrální elektrické jednotky, nabíjecí infrastruktura): Tyto aplikace vyžadují vysoké proudy, odolnost vůči vibracím a možnost servisu pojistek/relé.
  • Obnovitelná energie (solární/větrné měniče, ukládání energie): V systémech obnovitelné energie poskytují výkonové prvky vysokoproudou distribuci a ochranné prvky na výkonových DPS s možností servisu v terénu.
  • Průmyslová automatizace a výkonová elektronika (pohony, UPS, vysokonapěťové zdroje): Zde nabízejí výkonové prvky robustní spojení a mechanickou podporu pro těžké komponenty.
  • Železnice, letectví, terénní a těžká technika: V drsných prostředích a okolí s vysokými nárazy/vibracemi jsou výkonové prvky žádané díky své robustnosti a ochraně proti dotyku/zkroucení.

Různé montážní technologie

Existují různé typy napájecích prvků, které lze rozlišit podle montážní technologie. Obvykle jsou seskupeny do tří hlavních rodin ukončení:

  1. Press-fit: Press-fit výkonové prvky umožňují plynově těsné spoje bez pájení s vysokou mechanickou odolností.
  2. Pájené (SMT, THT, THR): Pájené napájecí prvky jsou vhodné pro velkoobjemovou montáž. THR kombinuje průchozí otvory s reflow.
  3. Hybridní press-fit zóny se používají k optimalizaci jak podpory utahovacího momentu, tak přenosu energie.
Dva spojovací prvky napájení stylizované černými a modrými liniemi symbolizující vysokoproudé konektory PCB.

Koupit napájecí prvky

Hledáte napájecí prvky? Zde najdete přehled našeho produktového portfolia.

Přejít do e-shopu

Výzvy při integraci napájecích prvků (a jak je řešit)

Zatímco napájecí prvky jsou robustní a spolehlivé spojovací prvky, jejich výkon závisí na přesném technickém řešení a dodržování výrobních postupů. Zde uvádíme některé z nejčastějších výzev, kterým inženýři při práci s napájecími prvky čelí. Každá z následujících oblastí může mít přímý vliv na dlouhodobou spolehlivost, elektrický výkon a mechanickou stabilitu.

Detailní záběr černé desky plošných spojů s napájecími prvky MTCON, tři již zalisované, jeden ještě k montáži

1. Tepelné řízení a snižování proudu

Skutečná proudová kapacita napájecího prvku závisí na různých faktorech, jako je rozložení (plocha mědi/vrstvy), proudění vzduchu, geometrie prvku a utahovací moment. Nedostatečná měď nebo nevhodný tepelný design mohou vytvářet horká místa, která v průběhu času snižují výkon. Aby se tomu zabránilo, musí být pečlivě dodržovány deratační křivky poskytované výrobci.

2. Mechanika lis-fit a design DPS

Technologie lis-fit poskytuje výjimečnou spolehlivost, ale pouze tehdy, když je DPS vyrobena podle přesných specifikací. Klíčové požadavky zahrnují dodržení přesného průměru vrtání a konečného průměru otvoru, zajištění kontrolovaného pokovení a splnění definovaného rozsahu zalisovací síly prvku.

3. Utahovací moment a mechanické zatížení

Napájecí prvky se závitovými rozhraními musí být instalovány pomocí správného utahovacího momentu, aby byla zajištěna jak elektrická výkonnost, tak mechanická bezpečnost. Každá velikost závitu má definovaný přípustný rozsah momentu v závislosti na sérii a konstrukci. Přílišný moment riskuje odlepení plošky nebo poškození válce, zatímco nedostatečný moment snižuje kontaktní plochu. Použijte ochranu proti zkratu tam, kde hrozí zkrat sousedních ok.

4. Odolnost proti nárazům, vibracím a utěsnění proti vnějším vlivům

Jednou z předností press-fit technologie je její vynikající odolnost vůči rázům a vibracím, což ji činí vhodnou pro prostředí EV, průmyslu nebo v železniční dopravě. Dosažení plné spolehlivosti v náročných podmínkách však vyžaduje zohlednění dalších konstrukčních aspektů. Inženýři mohou být nuceni použít geometrie zabraňující kroucení, které zabrání otáčení prvku během utahování, zabudovat ochranu proti kroucení nebo dotyku, aby se zabránilo náhodným zkratům v případě pohybu sousedních kabelových ok, nebo zvolit materiály s korozivzdorným pokovením pro prostředí s vysokou vlhkostí, vystavením soli nebo chemickým znečištěním.

Přehled mnoha různých napájecích prvků MTCONNECTIVITY rozložených na bílém pozadí.

5. Schopnost procesu a kvalita

Technologie lisování vyžaduje kontrolované nástroje pro vkládání a monitorování síly. U variant SMT a THR vyžaduje montáž koplanaritu a teplotní profilování pro těžké díly. Pro ověření výtěžnosti a dlouhodobé spolehlivosti mnoho výrobců doporučuje provádět studie Design of Experiments (DOE) v rané fázi vývoje.

6. Soulad s předpisy a udržitelnost

Nakonec regulační požadavky jako RoHS a REACH stále více tlačí výrobce k používání bezolovnatých materiálů, přijímání ekologicky odpovědných systémů pokovování a přechodu od starších slitin obsahujících olovo. Zvažte tyto předpisy v rané fázi návrhu, abyste se vyhnuli neočekávaným omezením materiálů nebo potřebě nákladných přepracování později.

Nejnovější trendy v oblasti napájecích prvků

Současný vývoj v technologii napájecích prvků je formován rostoucími požadavky na výkon, cíli v oblasti udržitelnosti a snahou o kompaktnější výkonovou elektroniku. Bezolovnaté vysokoproudové kontakty nabývají na důležitosti, protože výrobci se snaží splnit požadavky směrnice RoHS, aniž by došlo ke snížení elektrického či mechanického výkonu.

Na významu nabývají také vysokonapěťová odolnost a bezpečnost, přičemž aplikační poznámky stále častěji zdůrazňují izolaci, ochranu proti dotyku a soulad s požadavky na plazivou vzdálenost a vzdálenost pro systémy elektromobilů a obnovitelných zdrojů energie nové generace. Současně dodavatelé zavádějí pokročilé geometrie lisovaných spojů, jako jsou hybridní zóny kombinující pružné a masivní části, s cílem snížit namáhání desek plošných spojů, vyhovět odchylkám v tolerancích otvorů a zlepšit celkovou spolehlivost procesu.

A konečně se zrychluje trend směřující k digitalizaci. Komplexní knihovny CAD, 3D modely a online konfigurační nástroje umožňují inženýrům rychleji a snadněji integrovat výkonové prvky do svých návrhů.

Napájecí prvky: Klíčové poznatky

Napájecí prvky jsou nezbytné stavební bloky pro bezpečné, servisovatelné vysokoproudé PCB architektury napříč trhy EV, obnovitelných zdrojů energie a v průmyslu. Kombinují proudové cesty s nízkými ztrátami se strukturální odolností a schématy připojení vhodnými pro montáž v terénu. Moderní produktová portfolia zohledňují požadavky na shodu s normami (bezolovnatost), efektivitu procesů (lisované spoje, THR) a optimalizované geometrie.

Pojďme si promluvit o napájecích prvcích

Ať už se zabýváte snižováním výkonu, optimalizací rozložení nebo výběrem správného napájecího prvku pro vaši aplikaci, náš tým Vám rád pomůže.


Žena v obchodním oblečení držící šroub v ruce

Kontaktujte nás

Formulář je nutné vyplnit. * pole jsou povinná.