Ex-reductions hexagonal for metric thread on metric thread
BN 22309
- Vnější závit: metrický, dle EN 60423
- Vnitřní závit: metrický, dle EN 60423
- K redukci závitových nebo průchozích otvorů na menší velikost závitu
- Skupina (zóna): II 2 G (1,2) / II 2 D (21, 22)
- Značení: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
- Rozsah teplot: -55 °C ... +70 °C
- Stupeň krytí: IP66, v závislosti na kombinaci s jinými komponenty
Materiál |
Materiál
Polyamid
|
Provedení materiálu |
Provedení materiálu
PA 6
|
Barva |
Barva
černý RAL 9005
|
Návody k použití |
Návody k použití
|
Všechny funkce
Informativní normy
- Vnější závit: metrický, dle EN 60423
- Vnitřní závit: metrický, dle EN 60423
- K redukci závitových nebo průchozích otvorů na menší velikost závitu
- Skupina (zóna): II 2 G (1,2) / II 2 D (21, 22)
- Značení: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
- Rozsah teplot: -55 °C ... +70 °C
- Stupeň krytí: IP66, v závislosti na kombinaci s jinými komponenty
Dodatečné informace
Zkušební norma: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
Osvědčení o zkoušce ES: PTB 14 ATEX 1015 X
Certifikát IECEx: IECEx PTB 14.0027X
Osvědčení o zkoušce ES: PTB 14 ATEX 1015 X
Certifikát IECEx: IECEx PTB 14.0027X
Funkce
Materiál |
Materiál
Polyamid
|
Provedení materiálu |
Provedení materiálu
PA 6
|
Barva |
Barva
černý RAL 9005
|
Návody k použití |
Návody k použití
|
Vhodné pro toto
BN 22101
JACOB® - Šestihranné matice s metrickým závitem - Polyamid - PA 6
BN 22102
JACOB® - Šestihranné matice s metrickým závitem, ze samozhášivého polyamidu - Polyamid - PA 6
BN 22134
JACOB® - Trubkový klíč - Ocel