Śruby kombi z łbem walcowym soczewkowym z wgłębieniem krzyżowym Phillips typ H i niespadającą podkładką sprężystą DIN 127 B
BN 1720
DIN 7985
(Norma wycofana)
- Helical spring: spring steel
Headform |
Headform
Soczewkowy
|
Drive |
Drive
Wgłębienie krzyżowe H (typu Philips)
|
Thread |
Thread
pełnym gwintem
|
Materiał |
Materiał
Stal
|
Property class |
Property class
4.8
|
Powłoka |
Powłoka
powłoka cynkowa pasywacja biała
|
Alla funktioner
Norm
Produktbeskrivning
- Helical spring: spring steel
Mer information
Funktioner
Headform |
Headform
Soczewkowy
|
Drive |
Drive
Wgłębienie krzyżowe H (typu Philips)
|
Thread |
Thread
pełnym gwintem
|
Materiał |
Materiał
Stal
|
Property class |
Property class
4.8
|
Powłoka |
Powłoka
powłoka cynkowa pasywacja biała
|
Warnings
ISO 4042
Hartowane i odpuszczane elementy złączne ≥ 360 HV i hartowane z nawęglaniem z powłokami galwanicznymi: Podatne na kruchość wodorową!
Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania
BN 375 - DIN 84
Slotted cheese head assembled screws with captive spring lock washer ~DIN 127 B - Steel - 4.8 - zinc plated blue
BN 40100 - ~ISO 7048
Phillips cross recessed cheese head screws form H, with captive tooth lock washer ~DIN 6797 A - Steel - 4.8 - zinc plated blue
BN 4825
ecosyn® fix SPH - Phillips pan washer head machine screws form H - Steel - 4.8 - zinc plated blue