Special flat washers without chamfer, for screws up to property class 8.8
BN 30713
DIN 125 A
(Standard withdrawn)
ISO 7089
~UNI 6592
~ČSN 021702
Material |
Material
Steel
|
Surface |
Surface
hot dip galvanized
|
Hardness |
Hardness
200 HV
|
Alle Eigenschaften
Norm
DIN 125 A (Standard withdrawn)
ISO 7089
~UNI 6592
~ČSN 021702
Eigenschaften
Material |
Material
Steel
|
Surface |
Surface
hot dip galvanized
|
Hardness |
Hardness
200 HV
|
BN 342 - DIN 125 A - ISO 7089
Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 - Stahl - blank
BN 343 - DIN 125 A - ISO 7089
Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 - Stahl - verzinkt-blau
BN 5282 - DIN 125 A - ISO 7089
Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 - Stahl - phosphatiert