Special flat washers without chamfer, for screws up to property class 8.8
BN 343
DIN 125 A
(Standard withdrawn)
ISO 7089
~UNI 6592
~ČSN 021702
Material |
Material
Steel
|
Surface |
Surface
zinc plated blue
|
Hardness |
Hardness
200 HV
|
Alla funktioner
Norm
Funktioner
Material |
Material
Steel
|
Surface |
Surface
zinc plated blue
|
Hardness |
Hardness
200 HV
|
BN 20508 - DIN 125 A - ISO 7089
Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8 - Ocel - pozinkováno modře CresaCoat® C 307 Black
BN 20538 - DIN 125 A - ISO 7089
Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8 - Ocel - pozinkováno modře CresaCoat® C 313 Silver
BN 30713 - DIN 125 A - ISO 7089
Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8 - Ocel - žárový zinek
BN 342 - DIN 125 A - ISO 7089
Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8 - Ocel - bez povrchové úpravy
BN 5282 - DIN 125 A - ISO 7089
Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8 - Steel - phosphated