Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws fully threaded
BN 4853
ISO 14579
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Todas las características
Norma
ISO 14579
Información adicional
La calidad comercial de los tipos de acero A2 y A4 es la clase 70 (resistencia a la tracción 700 N/mm2). La resistencia del tornillo está indicado en el marcado de la cabeza y definido por la norma aplicable del producto.
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|