Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide insert
BN 161
DIN 985
(Norm zurückgezogen)
~UNI 7474
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
6
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Toutes les caractéristiques
M2; M2,5; M3,5: in DIN 985 nicht enthalten, M10; M12; M14; M22: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage
Standard
Caractéristiques
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
6
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
BN 164 - DIN 982 - ~ISO 7040
Ecrous autofreinés forme haute avec anneau polyamide - Acier - 8 - zingué-bleu
BN 20227 - DIN 985
Ecrous autofreinés forme basse avec anneau polyamide - Acier - 6 - zingué avec passivation épaisse
BN 41161 - DIN 985
Ecrous autofreinés forme basse avec anneau polyamide - Acier - 8 - zingué-bleu
BN 6866 - DIN 985
Ecrous autofreinés forme basse, avec anneau polyamide - Acier - 10 - zingué-bleu
BN 80035 - DIN 985
Ecrous autofreinés forme basse avec anneau polyamide - Acier - 6 - zingué-jaune