Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Klauke® EKM 60/22 CFM

BN 27747 - Battery powered hydraulic crimping tool with Makita battery system crimping range 6-300mm²

  • Forza di crimpatura 60 kN
  • Corsa / larghezza di apertura 17,5 mm
  • Tempo di crimpatura da 2 s a 5 s (a seconda della sezione della pressa)
  • Tensione della batteria 18V
  • Capacità della batteria 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Tempo di ricarica della batteria 15 min.
  • Temperatura ambiente -10 °C ... + 40 °C
  • UL-file n° E244184
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Brand
Brand Klauke®
Brandtype
Brandtype EKM 60/22 CFM
Werkstoff
Werkstoff Multiple Materials
Note sull'uso
Note sull'uso
Note sull'uso

Toutes les caractéristiques

Net price per piece


Caractéristiques de produit

  • Forza di crimpatura 60 kN
  • Corsa / larghezza di apertura 17,5 mm
  • Tempo di crimpatura da 2 s a 5 s (a seconda della sezione della pressa)
  • Tensione della batteria 18V
  • Capacità della batteria 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Tempo di ricarica della batteria 15 min.
  • Temperatura ambiente -10 °C ... + 40 °C
  • UL-file n° E244184
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Informations complémentaires

Ampio campo di crimpatura fino a 300 mm²
Tutti i dati dell'utensile in un colpo d'occhio mediante display e la app i-press®
con sistema a batterie Makita
Facile lettura di tutti i dati tramite Bluetooth
Testa chiusa, incernierata, girevole
Garanzia di qualità tramite indicazioni visive ed acustiche in caso di guasto
Sistema di comando semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'utensile
Di facile manovrabilità grazie alla posizione equilibrata del centro di gravità
LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
Semplice e sicuro: ritorno automatico al termine dell'operazione
Arresto automatico di ritorno (ARS) per il controllo della posizione in caso di crimpature multiple
Sempre pronto all'uso grazie all'indicatore di servizio e del livello di carica

Caractéristiques

Brand
Brand Klauke®
Brandtype
Brandtype EKM 60/22 CFM
Werkstoff
Werkstoff Multiple Materials
Note sull'uso
Note sull'uso
Note sull'uso

Scope of supply

1 Battery powered hydraulic crimping tool
1 Makita battery RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Makita quick-charger LGL1 for 18 V Li-Ion batteries
1 Hard plastic carrying case KK50NG
1 Manual


Warnings

Correct handling, transport and use of battery-powered products requires knowledge of the applicable laws.
Further notes on residual risks can be found on our web page: Notes on use
Special attention must be paid to the safety precautions and warnings given on the packaging or the instructions given in the operating manual / Safety Data Sheet.
Transports generally take place according to ADR 3.3 in accordance with the conditions of Special Regulation 188. The delivery document specifies the handling.​




Adapté pour


BN 27755

Klauke® R 22 - Matrici strette per capicorda tubolari - Ottone

BN 27752

Klauke® R 22 Set - Set matrici in valigetta di plastica strette per capicorda tubolari - Ottone

BN 27753

Klauke® F 22 - Matrici strette per capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Ottone

BN 27754

Klauke® D 22 - Matrici strette per capicorda a compressione secondo DIN 46235 - Ottone

BN 27751

Klauke® D 22 Set - Set matrici in valigetta di plastica strette per capicorda secondo DIN 46235 - Ottone

BN 27702 - DIN 46235

Klauke® - Capicorda a compressione DIN - Rame - stagnato

BN 27703 - DIN 46235

Klauke® - Capicorda a compressione DIN con angolo a 90° - Rame - stagnato

BN 27705

Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione - Rame - stagnato

BN 27713

Klauke® - Connettori di testa tipo standard - Rame - stagnato

BN 27714

Klauke® - Capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Rame - stagnato

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Cosses à sertir - Aluminium - étamé

BN 27712 - DIN 46267-1

Klauke® - Manchons à sertir non soumis à la traction avec séparation - Cuivre - étamé

BN 22577 - DIN 48201

Metal Product® - Manchons de réduction à sertir non soumis à la traction avec séparation - Cuivre - étamé

BN 27788

Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Plusieurs matériaux

BN 27790

Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Plusieurs matériaux

BN 27765

Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Plusieurs matériaux