Specialartiklar – Mervärde från en källa

 

Vi fastställer tillverkningsprocessen enligt dina krav och väjer en lämplig tillverkare för dig från vår globala leverantörsportfölj.

 

Med inköp av specialartiklar via Bossard får du ett verkligt mervärde:

Added value Bossard special parts

 

  • Färre leverantörer
  • Professionell konsultation
  • Omfattande ingenjörstjänster
  • Konstant kvalitet
  • Smart hantering av B- och C-artiklar
  • Högsta leveranssäkerhet tack vare automatiserade beställningsprocesser
  • Behovsstyrda leveranser
  • Minska kapitalbindning

Engineered-Parts-EN
755,2 KB PDF PDF
Bearbetade ämnen (svarvade och frästa delar)

Rätt lösning för varje industri
När hög precision, snäva toleranser och komplicerade former krävs, rekommenderas oftast metall bearbetningsprocesser såsom svarvning och fräsning. Bossard levererar ett brett utbud av svarvade och frästa delar i alla kända material, volymer, dimensioner och ytbehandlingar för perfekt interaktion i era produkter.

Material

  • Alla bearbetningsbara stål
  • Låglegerade metaller och plaster
  • Rostfritt stål
  • Stål för specialsyfte

 


Formade delar

Ekonomiska processer för jämn kvalitet
Formade delar karaktäriseras genom högt materialutnyttjande, kort produktionstid, ökad styrka och i särskilt kostnadseffektiva. Material, ingrepp, tillverkningstoleranser och andra jämförbara krav dikterar huruvida en specialartikel kan produceras antingen genom kallformning/stukning eller varmformning.

Varmformade delar

Material: 

  • Alla etablerade stål, inklusive rostfritt stål
  • Material med speciellt syfte, såsom Nimonic, på beställning

Kallformade/stukade delar

Material:

  • Alla etablerade stål, inklusive rostfritt stål
  • Aluminium, mässing
  • Stål för specialsyfte och titan, på beställning

Stansade och bockade detaljer

Ekonomisk process för jämn kvalitet
Fästelement, brickor och många andra delar inom maskinkonstruktion är formade med hjälp av stans och bockningsteknik. Inom stans och bock erbjuder vi samtliga tillverkningsprocesser likväl i alla dimensioner och ytbehandlingar. Våra partners är produktionsspecialister för eventuella krav. 

Material: 

  • Alla kända stål inklusive rostfria stål
  • Fjäderstål
  • Låglegerade metaller
  • Material för specifika ändamål på beställning

Småserier med antingen laser, plasma eller vattenskärning beroende på geometri på förfrågan.

 


Funktionell ytbeläggning och mekanisk ytbehandling

Korrekt ytbehandling ökar funktionaliteten och livslängden på din komponent. Att omarbeta en standardartikel är ofta mer kostnadseffektivt än att tillverka en kundunik artikel.

Ytbehandling
Vill du öka processäkerheten och sänka den totala kostnaden för dina konstruktioner? Bossard erbjuder över 150 olika beläggningar och efterbehandlingar. Korrosionsskydd, optimering av friktionskoefficient, utseende, slitstyrka – anledningarna och tillämpningarna är många och olika. Våra experter kan hjälpa dig att välja rätt lösning för din produkt.

Mekanisk ytbehandling
Mekanisk omarbetning av en katalog- eller standardartikel är ofta den snabbaste och mest kostnadseffektiva lösningen för små och mellanstora volymer.

Funktionell beläggning
Funktionella beläggningar är systemlösningar för mekaniskt belastade fästelement, såsom skruvar och muttrar. Dessa beläggningstyper appliceras med hjälp av olika applikationsprocesser. Beroende på beläggning kan man förvänta sig en låsande, säkrande eller tätande funktion. 


Monteringar

Fokusera på din kärnkunskap 
Införskaffa färdigmonterade och testade enheter i önskad förpackning. Detta låter dig minska antalet steg i processen och fokusera på ditt specifika kompetensområde vid slutmontering.



Kitförpackningar

Montering och tillbehörskit
Utöver fästelement erbjuder vi även färdiga kitset. Bossard förser er med färdiga kit där komponenter, i korrekt antal, levereras snyggt förpackade och uppmärkta enligt era specifikationer och önskemål.

Engineered-Parts-EN
755,2 KB PDF PDF