การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของ Bossard Holding AG

มกราคม 01, 0544 - Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

Martin Kühn ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหาร – Helen Wetter-Bossard to ลาออก

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น  Bossard Holding AG จะมีการลงคะแนนเพื่อเปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร หลังจากได้อุทิศตนดำเนินงานในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารมากว่า 16 ปี Helen Wetter-Bossard ลาออก ไม่ปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไป ให้เป็นผลสำเร็จ คณะกรรมการบริหารเสนอชื่อ Martin Kühn, ผู้ที่ดำเนินงาน KIBAG Group ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

นอกจากหน้าที่การเปลี่ยนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและสมาชิกคณะกรรมการบริหารชุดย่อย Martin Kühn (1976) ได้มีบทบาทในการบริหารให้กับ KIBAG อย่างหลากหลาย เขายังเป็นผู้จัดการอาวุโสรับผิดชอบในฝ่าย ICT ทรัพยากรมนุษย์ อสังหาริมทรัพย์ KIBAG Marina งานด้านเทคนิค กองทุนบำเหน็จบำนาญให้แก่บริษัทรับก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง การควบคุมแบบส่วนตัวให้แก่ KIBAG Group โรงงานผลิตกรวดและคอนกรีต รวมไปถึงบริษัทด้านวิศวกรรมถนนและโยธา นอกจากนี้ KIBAG มีประสบการณ์หลายปีสำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ บริษัทมีพนักงานกว่า 1,800 คน  Martin Kühn มีวุฒิปริญญาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสวิส เขามีประสบการณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอยู่หลายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2553 เป็นผู้สอบบัญชี และ M&ที่ปรึกษาให้แก่ PricewaterhouseCoopers.

การออกจากการเป็นสมาชิกบริหารของ Helen Wetter-Bossard ซึ่งไม่ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหาร Bossard Holding AG ในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2545 ทำหน้าที่ในการควบคุมบริหาร เธอพยายามพัฒนาบอสสาร์ดกรุ๊ปให้มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานของเธอ เธอให้ความมุ่งเน้นเฉพาะในด้านนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2550 เธอปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารแสดงถึงความเคารพและขอบคุณ Helen Wetter-Bossard สำหรับการปฏิบัติงานของเธอในหลายปีซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่บอสสาร์ดกรุ๊ปครั้งแล้วครั้งเล่า

ข่าวประชาสัมพันธ์เป็น PDF