การออกแบบรูเจาะสำหรับอีโคซิน®-พลาส

คำนวณรูปทรงเรขาคณิตของบอสสาร์ดสำหรับเทอร์โมพลาสติกประเภทต่างๆ สำหรับอีโคซิน®-พลาส

อินพุตสำหรับการคำนวณ
3.6 mm
1.9 mm
1.4 mm
0.5 - 0.9 mm
4 - 4.3 mm
3.6 mm

ยืนยันการคำนวณ เพิ่มศักยภาพสูงสุดให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การศึกษาของบอสสาร์ด
คุณหรือทีมวิศวกรของคุณสามารถใช้หลักสูตรทบทวนความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้งานสลักภัณฑ์ได้หรือไม่ เยี่ยมชมผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การศึกษาของบอสสาร์ด สำหรับการสัมมนาทางวิศวกรรมที่มีให้พิจารณา!

เรียนรู้เพิ่มเติม

Bossard Expert Test Services
ต้องการ ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณตรงตามมาตรฐานคุณภาพหรือไม่ ทดสอบในหนึ่งในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง 14 แห่งทั่วโลก (3 แห่งพร้อมใบรับรอง ISO/IEC 17025)

เรียนรู้เพิ่มเติม