Řízení dodavatelských řetězců: úkoly a řešení

1. Globalizace výrobních postupů
V souvislosti s globalizací výrobních postupů je důležité vytvoření globální zásobovací sítě, která dokáže reagovat na potřeby Vašich dodavatelských řetězců a poskytovat těmto řetězcům potřebnou podporu. Podle mnoha vedoucích pracovníků z oblasti nákupu a zásobování, je nejnáročnějším úkolem výběr strategického dodavatele, který je schopen poskytnout stabilní dodávky dle potřeb zákazníka, navíc je flexibilní v případě nutnosti a zaručuje stálou vynikající kvalitu.

Naše řešení 

  • Globální servisní pokrytí v 81 pobočkách, 41 skladech a 15 laboratořích a aplikovaného engineeringu po celém světě.  
  • 2925 zaměstnanců starajících se o Vaše potřeby - po celém světě.

Toto činí Bossard  "glokálním" dodavatelem!

Bossard globální pokrytí

2. Bezpečné a kvalitní výrobky
Požadavek zákazníků na vysokou kvalitu a bezpečnost výrobků, je pro výrobce samotné stále rostoucí výzvou. Riziko nutnosti stažení výrobku z oběhu za účelem odstranění závad je vysoké a mohlo by poškodit dobré jméno společnosti. Následná náprava by pak byla velmi nákladná.

Naše řešení

Vysoká kvalita začíná u výběru správné suroviny a závisí také na rozhodnutí o správné výrobní technologii odpovídající mezinárodním normám a na způsobu provádění závěrečných zkoušek a kontrol. Deset akreditovaných zkušebních laboratoří společnosti Bossard, které působí v Evropě, Americe a Asii a které jsou vybaveny nejvyspělejšími měřicími a zkušebními zařízeními, zajišťuje spolehlivou kontrolu kvality a bezchybné výrobky.

Závazek kvality Bossard

3. Kratší dodací lhůta, menší zásoby a vyšší produktivita
Kratší cykly životnosti výrobků a měnící se poptávka na trhu nutí podniky k tomu, aby se vydaly cestou zvyšování efektivity. Je důležité mít na paměti, že v prostředí takzvané štíhlé výroby je strategie řízení dodávek významnou součástí celkové provozní strategie. Prvořadým úkolem je vždy nalézt nejen pouhou koncepci štíhlé výroby, nýbrž hlavně fungující efektivní řešení.

Naše řešení

Prostřednictvím služeb spočívajících v navrhování a optimalizaci procesů a zaměřených na zvyšování produktivity výrobních postupů a snižování celkových nákladů na vlastnictví (TCO) se dokážeme dostat přímo k podstatě věci. Používáme analýzu hodnotových toků a předáváme ucelené zprávy obsahující naše poznatky a doporučení.

Bossard Next Generation - o krok napřed před konkurencí

4. Konsolidace dodavatelské základny
Konsolidace dodavatelské základny může přinést mnoho výhod. Odstraňuje nežádoucí odlišnosti v dodavatelské základně a snižuje režijní náklady, a to zejména při dodávkách součástí vyráběných na zakázku. Hlavním úkolem je nalezení dodavatele, který poskytuje řešení vhodná pro začlenění do konsolidované dodavatelské základny a který má odpovídající zkušenosti.

Naše řešení

Počínaje automatickým zpracováním objednávek v jednom centrálním místě, které je součástí uceleného logistického řešení, poskytuje společnost Bossard celkovou koncepci zaměřenou na racionalizaci nákupu všech zakázkově vyráběných součástí. To zkráceně znamená, že dodávky zakázkově vyráběných součástí nepotřebují dodatečné řízení.

Komplexní logistická řešení společnosti Bossard

5. Přístup k nejmodernějším technologiím

Máme přístup k nejvyspělejším technologickým řešením různých odvětví a veškeré inovace a vývoj nových produktů konzultujeme s odborníky ve svém oboru.

 

Naše řešení

Naši technici hledají stále nová řešení, jejichž cílem je zajistit, aby naše spojovací součásti byly vysoce funkční, odolné a bezpečné. Díky nejnovějšímu know-how z oboru spojovacích technologií dokážeme poskytovat technické poradenství již od okamžiku, kdy začínáte navrhovat svůj nový výrobek. Divize Application Engineering Service společnosti Bossard nabízí technické know-how z oboru spojovacích součástí, jehož prostřednictvím podporuje vývoj vašich výrobků. Sada Expert Tool (nástroj pro navrhování spojovacích součástí) obsahuje všechny technické aplikace, které konstruktéři požadují.

Bossard Assembly Technology Expert