DIRAK – SNAP-Teknologin, 90-graderslås, Swinghandles och Gångjärn

DIRAK grundades år 1991 och utvecklar, tillverkar och säljer innovativa komponenter för åtkomstlösningar med huvudfokus på banbrytande nya produkter. DIRAK har med många patent blivit en av världens ledande teknik- och systemleverantörer. DIRAKs högkvalitativa produkter erbjuder förutom ett stort standardsortiment, även individuella kundlösningar. Innovativa lösningar såsom DST kompletterar DIRAK-sortimentet.

 

Tillämpningsområden:

  • Mekaniska lösningar
  • Sheet-metal fabrication
  • Uppvärmning, ventilation, luftkonditionering (HVAC)
  • Medicinsk utrustning
  • Livsmedelsindustrin
  • Järnvägstransport
  • Transport, infrastruktur och tunnelteknik
  • Datacenter, nätverksskåp och IT
  • Energidistribution och miljöteknik

  • DIRAK-SNAP-Teknologi
  • Egenskaper
  • Video
DIRAK-SNAP-Technology

I en värld full av fästelement utvecklade DIRAK en banbrytande teknik. Med DIRAK-SNAP-Teknik (DST) kan du enkelt skapa höghållfasta förband utan att använda några verktyg – så att du enkelt och säkert kan skapa den perfekta lösningen.

DIRAK-SNAP-Technology
  • Snabb montage utan verktyg
  • Höghållfast och säkert förband
  • Sammanfoga olika material
  • VIbrationsbeständig
  • Säker och pålitlig
  • Jordad
  • Säker och bekväm borttagning

DST - Hur fungerar det?

  • Quarter Turns
  • Egenskaper
  • Video
DIRAK quarter turn

DIRAK erbjuder ett varierande sortiment av 90°s-lås med unika egenskaper såsom komprission och ett vibrationssäker monterig utan verktyg (DST). Dessutom kan DIRAK erbjuda speciallösningar som komplement till standardprodukterna, såsom speciella packningar, jordningsclips och mycket mer.

DIRAK quarter turn
  • Enkel installation
  • Över 30 olika låsinsatser
  • Kundanpassad montering med antingen skruv/mutter, svets eller verktygslös montering (DST)
  • Zink, polyamid, rostfritt stål

DST Quarter Turn/ 90-graderslås - Hur fungerar det?

  • Swinghandles
  • Egenskaper
DIRAK Swinghandle

Jämfört med de enklare 90°-låsen, erbjuder swinghandles ett betydligt högre vridmoment. Med dessa lås kan det bli betydligt enklare att komma åt exempelvis dataserverskåp eller liknande, och därmed underlätta hanteringen. 

DIRAK Swinghandle

DIRAK erbjuder flertalet lösningar på låssystem till olika applikationer såsom:

  • 1-, 2- och 3-punktslåsning
  • Kan kopplas till olika elektriska lösningar för öppnande av lås
  • Swinghandles med eller utan låscylinder
  • Infälld eller utvändig montage
  • Verktygsfri montering (DST)
  • Finns i zink, polyamid eller rostfritt stål

För ytterligare säkerhet erbjuder DIRAK flerpunktslås av spanjolettyp.

  • Infästningsteknik
  • Funktioner
  • Video
DIRAK fastening technology

De verktygsfria fästelementen har utvecklats speciellt för krävande industrimiljöer och gör monteringsprocessen snabb och enkel.

DIRAK fastening technology
  • Fästelement för två plåtar
  • Enkel- och dubbelfästen
  • Fästelement som kan demonteras från utsidan och/eller insidan
  • Korgmuttrar

DST Captive - Hur fungerar det?

  • Spärrar
  • Egenskaper
DIRAK latches

DIRAK erbjuder flertalet låssystem för speciella applikationer.

DIRAK latches
  • Lyft och vridlås
  • Klacklås, Snäpplås
  • Komprissionslås också som infällda och klickbara (DST)
  • Externlås
  • Slam latch (slå igen)
  • Snabblås
  • Spanjolettlås
  • Snap-in lås för snabb montering (DST)

  • Flerpunktslås
  • Egenskaper
  • Video
DIRAK multipoint latches

DIRAK erbjuder flerpunktslås av sponjolettyp för att säkerställa att era dörrar blir säkert låsta och täta. Flerpunktslåsen kan integreras med både 90° lås, swinghandles, T-handtag och L-handtag, och de fungerar till både runda och platta stänger.

DIRAK multipoint latches

Flerpunktslåsen är flexibla, lätta att använda och att montera. De kan installeras med skruvar men också med systemet utan skruv och verktyg (DST) som är vibrationsbeständigt och som ger konstant hållfasthet över hela längden och passar till:

  • Järnvägstransport
  • Trafikindustrin, infrastruktur och tunnelkonstruktioner
  • Datacenter, IT/El-skpå
  • Energi och miljöteknik, samt ventilation

DST Flerpunktslås/Spanjolettlås - Hur fungerar det?

  • Gångjärn
  • Egenskaper
  • Video
DIRAK Hinges

Med sitt varierande utbud av gångjärn kan DIRAK uppfylla de flesta kundförfrågningar.

DIRAK Hinges
  • Dolda eller synliga gångjärn
  • Öppningsbara till 90°, 120° samt 180°
  • Gångjärn för singelskåp eller rader av skåp
  • Gångjärn för utanpåliggande dörrar och gångjärn för infällda dörrar
  • Varianter av dolda gångjärn, torrisionsgångjärn samt avtagbara gångjärn
  • Rostfria gångjärn
  • Snap-in (DST) för snabb installation utan verktyg
  • Finns i material som zink, polyamid eller rostfritt stål

DST Gångjärn

  • Gummilister
  • Egenskaper
DIRAK Gaskets

Idealiska för alla typer av elskåp, DIRAK utvecklar en hel rad av olika lister och packningar och optimerar dem för varje typ av applikation. DIRAK erbjuder en rad av standardlister och packningar samt även kundspecifika lösningar.

DIRAK Gaskets
  • Kantlister
  • Fönsterlister
  • Tätningslister samt självlåsande tätningslister
  • Rektangulära lister
  • Dörrtätningslister
  • Speciallister

  • Handtag
  • Egenskaper
  • Video
DIRAK Handles

DIRAK har optimerat sitt handtagssortiment för ett stort antal olika applikationer. Många av dem har DIRAK-SNAP-Teknologin och kan installeras utan verktyg snabbt och enkelt och finns i zink, polyamid samt i rostfrittstål.

DIRAK Handles
  • Handtag, små fingerhandtag, ledande handtag, infällda handtag
  • Nedsänkta släta handtag
  • Snäpp-in handlag
  • Finns i zink, polyamid och rostfritt stål
  • Enkel installation utan verktyg (DST)

DST Handtag