แหล่งน้ำที่เป็นนวัตกรรมแต่เชื่อถือได้

ลูกค้าและงาน
Logo Hinni AG, Suhr

ส่วนใหญ่ไม่สร้างความรำคาญ แต่บางครั้งก็ค่อนข้างสะดุดตา สามารถพบหัวจ่ายน้ำได้ทุกที่ในพื้นที่ ตามมุมถนนหรือในละแวกใกล้เคียง ตามกฎแล้ว โชคดีที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยมากนัก แต่ต้องพร้อมที่จะส่งน้ำในช่วงเวลาที่สำคัญ หัวดับเพลิงช่วยให้หน่วยดับเพลิงดึงน้ำออกจากระบบประปาสาธารณะ จึงสามารถช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน

Hinni AG ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 ตั้งชื่อตามอดีตเจ้าหน้าที่ประปาของเทศบาล Suhr ปัจจุบัน ผู้ผลิตหัวจ่ายน้ำชั้นนำจ้างพนักงานเกือบ 100 คน ในสวิตเซอร์แลนด์มีบ่อน้ำเหล่านี้ประมาณ 600,000 บ่อที่เคยทาสีแดงและเทา และปัจจุบันมักทาสีด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาด หัวจ่ายน้ำจำนวนมากและหลากหลายทำให้เกิดความท้าทายมากขึ้นสำหรับผู้ผลิต ในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิต

หัวจ่ายน้ำส่วนใหญ่ประกอบด้วยมือในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ สกรูใช้ในส่วนภายในและภายนอกของหัวจ่ายน้ำ ในอดีต Hinni AG หล่อลื่นสกรูแต่ละตัวด้วยมือและขันสกรูแต่ละตัวแยกเป็นขั้นตอน ขั้นตอนนี้ไม่เพียงทำให้เวิร์กโฟลว์แบบแมนนวลใช้แรงงานมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันในกระบวนการขันสกรูอีกด้วย

การแก้ไขปัญหา

ด้วยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของ Bossard ทำให้ Hinni AG ค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด: ตอนนี้พวกเขาใช้สกรูที่ติดตั้งกับ  ecosyn®-lubric สารเคลือบไตรโบโลยีแบบแห้งที่พัฒนาโดยบอสสาร์ด อีโคซิน-ลูบริกนำเสนอข้อดีต่างๆ แก่ลูกค้า สามารถใช้สกรูเคลือบอย่างเต็มที่ในระหว่างการผลิต สิ่งนี้ช่วยขจัดความต้องการขั้นตอนขั้นกลางที่ลำบากในการหล่อลื่นแยกต่างหาก

นอกจากนี้ แรงพรีโหลดที่สม่ำเสมอยังรับประกันความน่าเชื่อถือในการทำงานของหัวจ่ายน้ำในระดับหนึ่ง มีการติดตั้งองค์ประกอบที่เคลือบสีดำเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแตกต่างทางการมองเห็นกับสกรูที่ไม่เคลือบ สิ่งนี้ทำให้ทุกคนที่ปฏิบัติงานบำรุงรักษาหัวจ่ายน้ำมันเห็นได้ชัดเจนว่าชิ้นส่วนที่เป็นปัญหานั้นเป็นองค์ประกอบที่เคลือบอีโคซิน-ลูบริก

ข้อดีเพิ่มเติมของการหล่อลื่นแบบแห้งนี้คือให้แรงพรีโหลดที่สม่ำเสมอ แม้ในกรณีที่มีการขันแน่นซ้ำๆ (สูงสุดห้าครั้งด้วยค่าแรงเสียดทานที่ทำซ้ำได้) นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบที่ดำเนินการตามช่วงเวลาปกติ

ผลประโยชน์ของลูกค้า

เมื่อใช้อีโคซิน-ลูบริก ลูกค้าจะสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ เนื่องจากการเชื่อมต่อสกรูที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยกับอีโคซิน-ลูบริก ทำให้ Hinni AG สามารถตอบสนองคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้าได้ "เชื่อถือได้แต่สร้างสรรค์"

ภาพรวมของอีโคซิน-ลูบริกของบอสสาร์ด: 

  • ประหยัดต้นทุนเนื่องจากใช้เวลาในการประกอบสั้นลง
  • เพิ่มความปลอดภัยด้วยการเคลือบที่ทนทานยิ่งขึ้น
  • เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
  • ค่าแรงเสียดทานที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ