PEM® Self-Clinching Fasteners

PEM® ตัวยึดแบบยึดเองถูกสอดเข้าไปในรูในชิ้นงาน ตัวยึดแบบยึดเองจะเลื่อนวัสดุในบริเวณของรูเจาะ วัสดุนี้ไหลโดยการขึ้นรูปเย็นลงในช่องในบริเวณด้ามของตัวยึด ในขณะที่ฟันปลาหรือหัวที่มีรูปทรงพิเศษช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหมุน – ตัวยึดแบบยึดเองกลายเป็นหนึ่งเดียวกับชิ้นงาน นอกจากนี้ตัวยึด PEM® ตัวยึดแบบยึดเองจะไม่ทิ้งความเสียหายหรือรอยนูนไว้ที่ด้านหลังของส่วนประกอบ

ข้อดี:

  • ทนทานต่อแรงเค้นอย่างมากแม้ในแผ่นบางตั้งแต่ 0.5 มม.
  • ไม่จำเป็นต้องมีการดูแลเป็นพิเศษสำหรับรูเจาะ
  • ไม่มีการทำงานซ้ำของเกลียว
  • เหมาะสำหรับพื้นผิวเคลือบ
  • ความแม่นยำของตำแหน่งสูง

  • PEM® น็อตแบบยึดตัวเอง
  • รูปแบบ
PEM® Self-clinching nut

น็อตแบบยึดตัวเองมีความทนต่อการบิดและหลุดออก ความยาวของก้านต่างกัน น็อตแบบยึดตัวเองเหมาะสำหรับวัสดุที่เป็นโลหะ ในบางครั้งใช้กับแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม ชิ้นส่วนอาจประกอบด้วยน็อตฟลัช ชิ้นส่วนแบบปิด น็อตที่มีเกลียวล็อค รวมทั้งการออกแบบขนาดเล็ก มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้คู่กันสำหรับการใส่ลงใน พีซี บอร์ดS

 

PEM® Self-clinching nut
  • มีความหลากหลายในวัสดุ การออกแบบผิวงาน ความยาว และรูปแบบต่างๆ
  • ขนาดเกลียว: from M2 to M12

  • PEM® น็อตยึดแบบกลม
  • คุณสมบัติ
PEM® Round Self-Clinching Nut

น็อตแบบยึดตัวเองทรงกลมเหมาะสำหรับความยืดหยุ่นการเชื่อมต่อสกรูที่ป้องกันการไขว้จากสองด้านในชิ้นงานที่ผนังบาง การออกแบบของ RMHB พิเศษสำหรับใช้ในพื้นที่การติดตั้งจำกัดเป็นการออกแบบขนาดเล็ก ไม่เหมือนกับน็อตยึดตัวเอง ส่วนก้านถูกตรึงไว้ ด้วยเหตุนี้ ระยะขอบจึงมีส่วนสำคัญน้อยมาก

PEM® Round Self-Clinching Nut
  • วัสดุ:เหล็กกัลวาไนซ์ การเคลือบฟิล์มใส 
  • ขนาดเกลียว: M3 - M4 - M5

  • PEM® สตัดแบบยึดตัวเอง
  • รูปแบบ
PEM® Self-clinching pins

สตัดแบบยึดตัวเองสำหรับทะลุรูฟลัชที่ด้านหัวหลังการติดตั้ง จึงไม่ต้องลดกำลังหรือเชื่อม เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุโลหะ ในบางครั้งใช้กับแผงเหล็กกล้าไร้สนิม สตัดสำหรับงานหนักรออกแบบที่มีหัวยื่นออกมามีความต้านทานการบิดและดึงออกที่ดียิ่งขึ้น สตัดพิเศษสำหรับใช้ในรูตันทำให้สามารถติดตั้งแบบปกปิดได้

 

PEM® Self-clinching pins
  • มีความหลากหลายในวัสดุ การออกแบบผิวงาน ความยาว และรูปแบบต่างๆ
  • ขนาดเกลียว: ตั้งแต่ M2.5 to M10 และเป็นแบบเกลียวหยาบด้วย

  • PEM® สตัด (ไร้เกลียว)
  • รูปแบบ
PEM® Studs (Threadless)

นอกจากนี้ ยังมีสตัดแบบไร้เกลียวสำหรับวัสดุโลหะ สามารถใช้เป็นหมุดระบุตำแหน่งหรือหยุด

PEM® Studs (Threadless)
  • มีจำหน่ายในวัสดุ ความยาว และรูปแบบที่หลากหลาย

  • PEM®แสตนออฟแบบยึดตัวเองแบบปิด
  • รูปแบบ
PEM Self-Clinching Standoff

แสตนออฟแบบยึดตัวเองสำหรับทะลุรูฟลัชที่ด้านหัวหลังการติดตั้ง จึงไม่ต้องลดกำลังหรือเชื่อม เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุโลหะ ในบางครั้งใช้กับแผงเหล็กกล้าไร้สนิม การป้องกันการไขว้ทำให้มั่นใจด้วยหัวหกเหลี่ยม แสตนออฟแบบพิเศษใช้ในรูตันสำหรับการติดตั้งแบบปิด

PEM Self-Clinching Standoff
  • มีความหลากหลายในวัสดุ การออกแบบผิวงาน ความยาว และรูปแบบต่างๆ
  • ขนาดเกลียว: M3 - M4 - M5 และเกลียวขนาดเล็กและรูที่มีความหลากหลาย

  • PEM® สกรูยึดแผงแบบยึดตัวเอง
  • รูปแบบ
PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws

สกรูยึดแผงยึดด้วยตนเองเป็นสกรูยึดแบบสปริงหรือแบบไม่สปริง ความหลากหลายที่ยอดเยี่ยมด้วยความสามารถในการยึดและคลายที่หลากหลาย พื้นผิวรองรับที่หลากหลาย และความยาวของสกรู

PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws
  • มีจำหน่ายในวัสดุ ความยาว และรูปแบบต่างๆ
  • ขนาดเกลียว: M3 - M4 - M5 - M6

  • PEM® สเปเซอร์
  • คุณสมบัติ
PEM Spacer

ตัวเว้นระยะแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้ง "รูกุญแจ" สามารถใช้กับวัสดุโลหะได้ ช่วยให้ติดและถอดส่วนประกอบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

PEM® Spacer
  • สแตนเลส สเปเซอร์ความยาวต่างๆ

  • PEM® SMT Nuts
  • รูปแบบ
PEM® SMT Nuts

น็อตแบบยึดตัวเองเหล่านี้ติดเทป และออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการติดตั้งบอร์ด PC มีหรือไม่มีกาวจุด ตั้งค่าโดยการบัดกรีทั้งในรูเจาะแบบสัมผัสทะลุและแบบไม่ชุบ ไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของบอร์ด PC เมื่อใช้ขั้นตอนนี้

PEM® SMT Nuts
  • วัสดุ: เหล็กชุบดีบุก
  • ขนาดเกลียว: M2 - M2.5 - M3 - M4 - M5

  • PEM® SMT สเปเซอร์
  • รูปแบบ
PEM® SMT Spacers

สเปเซอร์เหล่านี้ติดเทปและออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการติดตั้งบอร์ด PC มีหรือไม่มีกาวจุด ตั้งค่าโดยการบัดกรีทั้งในรูเจาะแบบสัมผัสทะลุและแบบไม่ชุบ ไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของบอร์ด PC เมื่อใช้ขั้นตอนนี้

  • ตัวยึด PEM®

ดาวน์โหลดแผ่นพับ