Bossard柏中帮助化学分析仪器制造商获得更高的质量标准

Bossard柏中智能工厂装配帮助化学分析仪器制造商获得更高的质量标准

Medical & Life Science Smart Factory Assembly
客户是一家总部位于瑞士的高精度化学分析仪器制造商, Bossard柏中与之合作始于2020年,当时我们提供了第一个Bossard“智能工厂装配”工作站。Bossard柏中提供的“智能工厂装配”服务,帮助该客户建立更高效灵活的装配产线,提高多种型号产品的生产能力。

挑战

我们的客户生产的产品种类繁多(超过100种不同的型号),其中许多是小批量生产。这种情况给客户带来了许多挑战: 

  1. 由于生产车间的空间有限,投资额外工作站的可能性不高。转换必须非常迅速,以便高效地装配不同的产品型号。
  2. 基于纸张的工作说明仅适用于一定复杂程度以上的产品。其它产品都是借助技术图纸进行装配的。 

  3. 由于过程复杂,必须进行详细的质量控制,以确保达到所需的质量。 

  4. 为新员工制定详细的培训,直到装配人员能够独立完成工作。  

  5. 大量的手工文档工作确保产品完全的可追溯性。 

 

解决方案

通过使用10个标准化的智能工厂装配工作站,该公司能够将安装时间成本减少近50%。这样可以更有效地利用生产空间。此外,无论产品的复杂性如何,都可以使用流程图或可视化工具轻松创建数字装配作业指导。交互式分步说明有助于防止并在必要时纠正装配过程中出现的错误。因此,可以减少返工。我们的解决方案使新员工能够立即开始装配,而无需进行深入的培训。

结果

智能工厂装配使客户获得以下收益: 

  1. 提高工作场所的灵活性:在不降低质量和效率的情况下能够快速适应不断变化的生产要求。 

  2. 工作场所标准化:确保一致的产品质量,减少制造过程中出现错误或缺陷的可能性。 

  3. 生产多种产品的能力:由于工作站的多用途和模块化设计,可以满足不同的生产要求。 

  4. 连续的小规模生产工作台:为装配提供更大的灵活性。

 

了解更多智能工厂装配的信息? 

让我们为您找到更好的解决方案