特殊紧固解决方案 | Bossard China
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
特殊零件– 同一供应渠道的增值服务

 

我们根据您的要求确定制造工艺,并从我们全球供应体系中为您甄选合适的制造商。

 

通过Bossard的特殊零件采购,您将获得真正的增值: 

  • 减少供应商数量
  • 专业的咨询服务
  • 完善的技术服务
  • 稳定的品质保证
  • 智能化B类C类件管理
  • 自动化的订货流程提供了非常完备的供应可靠性
  • 灵活的发货数量
  • 减少库存,提高自由资本

机加工(车削件和铣件)

成为各行各业的正确解决方案
当您需要精度高, 公差小和形状复杂的工件时, 通常建议使用车, 铣和钻的金属切削工艺。Bossard提供各种常见车削件和铣件,可供应各种材料, 批量, 直径以及表面处理, 为您的产品提供完美效果。

材料

  • 各类机加工钢材
  • 有色金属和塑料
  • 不锈钢
  • 其它特殊用途钢材

锻造零件

确保稳定的质量实现经济型加工
成型件的特点是材料利用率高、生产时间短、强度高,且成本效益高。材料、驱动方式、制造公差和其它相关要求决定了一个特殊零件是由冷锻还是由热锻进行生产的。

热锻部件

材料

  • 包括不锈钢在内的所有现有钢材
  • 特殊用途材料,例如镍铬钛合金可根据要求提供

冷锻部件

材料

  • 包括不锈钢在内的所有现有钢材
  • 铝,铜
  • 特殊用途钢材和钛可根据要求提供


冲压折弯零件

确保稳定的质量实现经济型加工
紧固件、垫圈和许多其它机械设备制造零件都会通过冲压和折弯技术成型。对于冲压和折弯零件,我们可为您提供一切目前适用的制造工艺,以及一切可能的尺寸和表面涂层。我们的合作伙伴是这一领域的制造专家,可满足您的任何需求。

材料

  • 包括不锈钢在内的所有现有钢材
  • 弹簧钢
  • 有色金属
  • 特殊用途材料可根据要求提供

根据零件的几何形状,也可根据要求使用激光、等离子或水切割进行小批量生产。


功能性涂层和机械二次加工

恰当的表面处理可以提高零件的功能和使用寿命。此外,对标准件进行二次加工比生产一个特殊部件更具成本效益。

表面处理
您想提高工艺可靠性同时降低连接总成本吗? Bossard提供了超过150种不同的涂层和后处理方法。防腐保护, 优化摩擦系数, 外观处理,提高耐磨性 –原因和应用多种多样。我们的专家可以帮助您为您的产品选择合适的解决方案。

机械二次加工
对目录产品或标准件的机械二次加工往往是实现中小批量生产最快、最经济的解决方案。

功能性涂层
功能性涂层是一种针对螺钉和螺母等具有机械应力紧固件的系统解决方案。这些涂层类型采用不同的应用过程。根据涂层的不同,它们可以承担锁紧、固定(浮动)或夹持/密封的功能。


装配

专注于您的特长
按照您的包装要求,采购组装完好并经过测试的组件。从简单的小型组件到机电元件。这为您省去很多工艺步骤,使您专注于最终装配的特殊技术。



零件包

安装包和配件包
除了装配部件外, 我们还生产零件包。 Bossard为您提供多样化的零件包,计数精准,包装整齐,标签清晰, 也可根据您的要求打印标签。