Smart Vending Cloud
访问 – 使用 – 控制

Smart Vending Cloud云智能售卖柜(MRO)

Smart Vending Cloud

Smart Vending Cloud 是一个全自动售货系统,具有访问控制的高度智能库存,非常适合存储耗材和 MRO 物品。物料可以通过RFID身份卡识别、输入密码、人脸识别等多种形式进行取用,具有完善的访问–使用–控制功能。Bossard 智能自动售货云系统,可以自动触发补货需求,并将物料使用库存数据传输至 ARIMS 云平台。



访问/控制

通过RFID卡

安全控制

授权访问

全自动

自动订单流程

配置类型

18、34、36、84 或 96门

触摸屏显示

扫描取用

工业云连接(IIOT)

工业4.0

ARIMS

访问操作看板




工作原理

SmartVending Cloud 

  1. 库存实时监控 - 持续库存监控,实时更新。

  2. 访问控制 - 用户使用RFID卡开门并取出物料。

  3. 用户控制 - 用户信息和物料库存状态实时更新至ARIMS云,并可通过Web API和移动应用程序访问。

  4. 自动补货 - 当物料被取用,补货流程将自动触发。

样本下载