抗拉和屈服强度测试:确定紧固件的承重能力

Bossard柏中提供的抗拉和屈服强度等材料性能测试可以帮助您测试金属和复合材料的强度。通过这些测试,我们可以确定您的材料或产品的屈服强度、拉伸强度、断后伸长率和其它机械性能。我们的测试实验室为研发、生产和使用中的产品提供精确的材料性能测试。

如何进行抗拉强度测试?

Bossard 柏中拥有多种测试设备可用于确定材料的抗拉强度, 例如,可以对 M3 至 M33 的螺栓和螺母进行最大 600 kN 的拉伸试验。在此过程中,您的样品会在无冲击的情况下被拉伸,直到断裂或达到某个极限。测试过程中会持续测量力 (F) 和长度变化并记录下来,使我们能够确定测试工件开始永久变形时的载荷、屈服极限所在的位置、材料开始永久变形时的载荷、以及断裂载荷。

 

屈服强度测试:拉伸测试的逆过程

考虑到力的方向,屈服强度测试与抗拉强度测试相反,屈服强度测试提供测试工件在单轴压缩下力 (F) 和长度变化的信息。

 

Bossard柏中:专业的抗拉和屈服强度测试

作为紧固和材料技术方面的专家,我们在测试实验室中进行抗拉和屈服强度测试以确保您的工件达到质量要求。我们使用先进的材料试验设备和测试软件来确定材料强度性能,并综合制造参数和预期用途给予优化建议。

 

立刻联系我们了解更多关于Bossard柏中专业测试服务的信息。

联系我们

探索更多提升生产力的方法

Bossard Expert Eduation专业紧固培训
通过研讨会和在线培训课程帮助您深入了解紧固和装配技术和知识要领

 

Bossard Expert Teardown专业拆解分析
帮助您筛选适合的紧固解决方案,节约潜在成本

 

Bossard Expert Design专业产品设计
从一开始就关注紧固和装配,优化您的产品设计

 

Bossard Expert Walk

专业工艺分析
我们深入了解您的紧固件和工具,帮助您实现更精简、更智能的装配作业

 

Bossard Expert Assortment Analysis专业标准化分析
通过专业的紧固件测试,让您的紧固和装配方案满足产品的质量要求