Nylstop – 自锁螺母

为了实现螺栓螺母更牢固的啮合,Nylstop自锁螺母通过在螺栓螺纹周围的变形尼龙环确保紧密、抗振性能的抓紧力。本产品有钢制8级、10级以及不锈钢A2和A4可供选择,满足各种应用要求。Nylstop螺母可在任何工业领域使用,直径范围从4mm到33mm不等。

我们还为您提供一体式自锁轴承螺母,它是标准自锁螺母和轴承螺母的完美结合。可减少前期工作中的作业时间和相关成本。

  • 应用
  • 特性
Nylstop 自锁螺母
  • 适用于任何工业,尤其有抗振需求
Nylstop 自锁螺母
  • 锌镍合金镀层,防腐效果极佳(720小时盐雾测试)
  • 产品品质稳定性高,适于自动安装线使用
  • 可重复使用多达15次
  • 耐化学腐蚀,耐各类酸性物质,溶剂和油基溶液
  • 耐温,-40°C 到 140°C