Popis
Informativní normy
- Pracovní rozsah: Avbolt® 1/4" a 5/16"; Avbolt® Eco 5/16"; Avseal® II 11 mm a 12 mm; Avseal LP 13 mm, 14 mm a 16 mm; Monobolt® 3/8"; Neobolt® 5/16"; Neobolt® XT 3/8". Podporuje: Avtainer®, HEMLOK® a INTERLOK®
- Hmotnost: 4,7 kg bez baterie a bez náustku
- Rozměry (D x Š x V): 361 x 86 x 284 mm
- Tahová síla: 35 kN
- Zdvih nástroje: 40 mm
- Nýty na jedno nabití: 4,0 Ah - 320 nýtů / 5,0 Ah - 440 nýtů
- Doba cyklu: 3,8 s
- Odolný bezuhlíkový motor od DeWalt
- Akumulátorový nástroj pro závěrný kruhový čep maximalizuje možnosti umístění, zajišťuje optimální produktivitu a snižuje náklady na instalaci
- Snadné použití: Tlačítko pro snadné vyjmutí akumulátoru z nářadí, ergonomická měkká rukojeť pro pohodlné ovládání, jednoduchý spouštěcí systém s nízkou silou
- Intuitivní rozhraní: Přepínačem zvolte režim "Pull-to-Stroke" nebo "Pull-to-Force". Změna hodnot nastavení v rozsahu 00-99 pro sílu nebo zdvih pomocí 2 otočných přepínačů
- Jeden nástroj pro všechny: Kompatibilní se sestavami nosů nářadí AV®5, 7287 a 73200
- Vybaven základními funkcemi a jednoduchým designem, který vyhovuje použití na webu
- Alternativa k řešením hydraulického nářadí, která vyžadují generátor, hydraulické čerpadlo a dlouhé hadice, s ručním bateriovým řešením
- Zlepšuje přístupnost užších prostor
- Maximalizuje výkon a snižuje únavu obsluhy díky lehkému a ergonomickému designu
- Předchází neplánovaným odstávkám, protože kombinuje výhody lithium-iontové baterie DEWALT s dlouhou životností a nejkratší dobou nabíjení v oboru
- Snižuje složitost infrastruktury, čímž se snižují náklady na energii (LCOE)
- Při použití se spojovacími prvky Avdel® zajišťuje trvalou montáž odolnou proti vibracím.
Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.stanleyengineeredfastening.com
Bezpečnostní pokyny
UN číslo
UN-3481 LITHIUM-ION BATERIE OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo LITHIUM-ION BATERIE BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM (včetně lithium-ion polymerních baterií)
Doprava a skladováníe
Správná manipulace, přeprava a používání výrobků napájených bateriemi vyžaduje znalost platných zákonů.
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití
Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.
Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.
Obsah sady
1 Aku nářadí
2 Baterie DeWalt DCB183-XJ 18 V / 2,0 Ah Li-Ion (36 Wh x 2)
1 Nabíječka DeWalt DCB1104-QW pro 18 V Li-Ion baterie, 230 V
1 Sběrná nádoba na trny nýtů
1 Návod k použití
1 Textilní popruh na nářadí
1 Ramenní popruh
1 Seřizovací šroubovák
1 Plastový box