หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

สำคัญ! การนำผลิตภัณฑ์ที่แสดงรายการในแค็ตตาล็อกไปใช้อย่างถูกต้องนั้นจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ (หรือประสบการณ์ในการใช้งาน) ของมาตรฐาน (เช่น DIN / ISO) ที่อ้างถึงในแค็ตตาล็อกนี้เป็นสิ่งจำเป็น

ความเสี่ยงตกค้าง

แม้จะมีมาตรการป้องกันทั้งหมดแล้ว แต่ก็ยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ บางส่วนของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและไม่ชัดเจนมีคำอธิบายด้านล่าง (รายการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์)

สลักภัณฑ์ ≥ 10.9 และชุบแข็งด้วยการเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า: เสี่ยงต่อการแตกตัวของไฮโดรเจน!
การลดความเสี่ยงของการแตกตัวของไฮโดรเจน (ISO 4042)
ในกรณีของข้อต่อเชื่อมสำเร็จรูปแบบกัลวาไนซ์ที่ทำจากเหล็กที่มีความแข็ง ' 360 HV ซึ่งอยู่ภายใต้ความเค้นดึง มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวเนื่องจากการแตกตัวของไฮโดรเจน
การรักษาความร้อน (การอบ) ของชิ้นส่วน เช่น หลังการดองด้วยกรดหรือหลังการเคลือบผิวโลหะ ช่วยลดความเสี่ยงของการแตกหัก อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความเสี่ยงของการเปราะของไฮโดรเจนจะถูกกำจัดออกไปอย่างสมบูรณ์
หากต้องลดความเสี่ยงของการเปราะของไฮโดรเจน ควรพิจารณาขั้นตอนการเคลือบอื่นๆ ดังนั้นควรเลือกวิธีการป้องกันการกัดกร่อนหรือการเคลือบทางเลือกสำหรับชิ้นส่วนที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัย ทางเลือกอื่นๆ เช่น การเคลือบสังกะสีอินทรีย์ การชุบสังกะสีเชิงกล หรือการเปลี่ยนไปใช้เหล็กกล้าไร้สนิมไร้สนิมและทนกรด

องค์ประกอบสปริง ' การเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า 360 HV: ความเสี่ยงของการแตกตัวของไฮโดรเจน!
ในขอบเขตที่เทคโนโลยีการผลิตอนุญาต ส่วนประกอบสปริงที่มีการเคลือบแบบอนินทรีย์หรือการชุบด้วยสังกะสีเชิงกลก็สามารถทำได้เช่นกัน หากต้องการลดความเป็นไปได้ของการแตกตัวของไฮโดรเจน ควรคำนึงถึงกระบวนการเคลือบเหล่านี้ด้วย

ตัวยึดที่ทำจากเหล็กมาร์เทนซิติกโครม: อาจเกิดการกัดกร่อนจากความเครียดได้!
การใช้เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติกโครเมียมอย่างเหมาะสม
(เช่น 1.4110, 1.4116, 1.4122 วัสดุมาร์เทนซิติกดัดแปลง, ...) เหล็กกล้าไร้สนิม Cr-steel มาร์เทนซิติกแตกต่างจากเหล็กกล้าไร้สนิม Cr ออสเทนนิติกตรงความต้องการความแข็งและความแข็งแรงที่สูงกว่า ขอบเขตการใช้งานทั่วไปคือแหวนรองและสกรูแบบตัดเอง การทำงานล้มเหลวอาจเกิดจากการกัดกร่อนจากความเครียดหรือการแตกหักแบบเปราะเนื่องจากการดูดซับไฮโดรเจน ควรใช้เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก หากวัสดุเหล่านี้ใช้ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง เช่น สภาพอากาศในทะเล ความชื้นสูง การใช้ผงซักฟอก อุณหภูมิแวดล้อมสูง และแก๊ซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน นอกจากนี้ เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เตนิซิติกยังทนทานต่อการกัดกร่อนน้อยกว่าเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก Cr-Ni

การจัดการ การขนส่ง และการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีที่ถูกต้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สารอันตรายจำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อให้มั่นใจถึงการปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อม ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง หรือเยื่อเมือกเมื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคเคมี ขอแนะนำให้สวมแว่นตาป้องกันและถุงมือนิรภัย ควรมีฝักบัวล้างตาด้วย ไม่ควรสูดดมไอระเหยที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตเป็นเวลานานหรือมีความเข้มข้นสูง ต้องแน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอในสถานที่ทำงาน ต้องสังเกตอัตราส่วนการผสมที่ระบุอย่างใกล้ชิด การติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันและเอกสารประกอบที่เหมาะสมช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานที่ถูกต้อง

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ: จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังและจดคำเตือนไว้บนบรรจุภัณฑ์

ปฏิบัติตามเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จัดทำโดยผู้ผลิตสารเคมีและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันล่วงหน้าที่อธิบายไว้ในนั้นอย่างเคร่งครัด!

รูปสัญลักษณ์อันตราย

คำเตือนอันตราย

Typical properties
อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอนหรือเวียนศีรษะ อาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง อาจทำให้เกิดพิษได้หลังจากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว ทำลายสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยทำลายโอโซนในบรรยากาศชั้นบน

มาตรการ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง ใช้ในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

ไวไฟ

Typical properties
สามารถลุกติดไฟได้จากการสัมผัสกับเปลวไฟหรือประกายไฟจากการกระแทก การเสียดสี ความร้อน การสัมผัสอากาศหรือน้ำ สามารถติดไฟได้เองเนื่องจากการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องโดยไม่มีอิทธิพลจากภายนอก

มาตรการ
หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดประกายไฟ เตรียมสารดับเพลิงที่เหมาะสม สังเกตอุณหภูมิในการจัดเก็บ ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

ออกซิไดซ์

Typical properties
อาจก่อให้เกิดหรือทำให้ไฟรุนแรงขึ้น (ตัวออกซิไดเซอร์) อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิด (ตัวออกซิไดซ์ที่แรง). ปล่อยออกซิเจนและไฟสามารถดับได้ด้วยสารดับเพลิงพิเศษเท่านั้น การดับไฟเป็นไปไม่ได้

มาตรการ
เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่ เก็บให้ห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ เตรียมสารดับเพลิงที่เหมาะสม ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

ระเบิด

Typical properties
สามารถระเบิดได้จากการสัมผัสกับเปลวไฟหรือประกายไฟจากการกระแทก การเสียดสี หรือความร้อน สามารถระเบิดได้เนื่องจากการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องโดยไม่มีอิทธิพลจากภายนอก

มาตรการ
ควรใช้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น สังเกตอุณหภูมิของอากาศแวดล้อมระหว่างการเก็บรักษาและการใช้งาน ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

แก๊ซภายใต้ความดัน

Typical properties
ประกอบด้วยแก๊ซอัด แก๊ซเหลว หรือแก๊ซที่ละลาย แก๊ซที่ไม่มีกลิ่นหรือมองไม่เห็นสามารถเล็ดลอดออกไปได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็น ภาชนะที่มีแก๊ซอัดแตกเนื่องจากความร้อนหรือการเสียรูป

มาตรการ
ป้องกันแสงแดด เก็บในที่อากาศถ่ายเทสะดวก (ไม่ใช่ในห้องใต้ดิน!) ปิดฝาให้สนิทหลังใช้งาน

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

Typical properties
เป็นพิษหรือเป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (ปลา แมลงในน้ำ พืชน้ำ) โดยมีผลเฉียบพลันหรือระยะยาว

มาตรการ
จดบันทึกความเสี่ยงและความปลอดภัยบนฉลาก ปฏิบัติตามคำแนะนำและสูตรยา หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมและรวบรวมการรั่วไหล ส่งคืนผลิตภัณฑ์และตลับหมึกที่หมดบางส่วนไปยังจุดขายหรือทิ้งเป็นขยะอันตราย

กัดกร่อน

Typical properties
ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา สามารถละลายวัสดุบางชนิดได้ (เช่น สิ่งทอ) เป็นอันตรายต่อสัตว์ พืช และอินทรีย์วัตถุทุกชนิด

มาตรการ
สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเสมอ ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Typical properties
อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ อาจทำให้สุขภาพทรุดโทรมอย่างมหาศาลในทันทีและในระยะยาว อาจก่อให้เกิดมะเร็ง อาจทำลายพันธุกรรม การเจริญพันธุ์ หรือเด็กในครรภ์ อาจถึงแก่ชีวิตได้หากกลืนกินและผ่านเข้าไปทางทางเดินหายใจ

มาตรการ
ห้ามกลืน หากกลืนกิน: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที ห้ามทำให้อาเจียน หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไม่จำเป็น พิจารณาความเสียหายระยะยาว ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

คุณสมบัติทั่วไป
เป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนกิน เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง เป็นอันตรายถึงชีวิตหากหายใจเข้าไป แม้แต่ปริมาณเล็กน้อยก็ทำให้เกิดพิษรุนแรงและเสียชีวิตได้

มาตรการ
ใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ยกเว้นความเสี่ยงสำหรับบุคคลภายนอก ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

 

เครื่องหมายทดสอบ

ผลิตภัณฑ์จดทะเบียน UL

การรับรองคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกโดย:
Underwriters Laboratories Inc.

คำอธิบาย
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบโดย UL และยืนยันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตาม UL

ส่วนประกอบที่ได้รับการยอมรับจาก UL

การรับรองคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกโดย:
Underwriters Laboratories Inc.

คำอธิบาย
ส่วนประกอบ UL ที่ได้รับการยอมรับอาจนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์หรือระบบที่มีเครื่องหมาย UL Listing Mark ได้

เครื่องหมายอนุมัติ VDE

การรับรองคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกโดย:
VDE Verband ของ Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (สมาคมเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศ)

คำอธิบาย
VDE เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของเยอรมันภายใน European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) และ International Electrotechnical Commission (IEC)

เครื่องหมายรับรอง DNV GL

การรับรองคุณภาพที่ได้รับการรับรู้ไปทั่วโลกจาก:
DNV GL, SE, Hamburg, ประเทศเยอรมนี

การชี้แจง
การอนุมัติประเภท DNV-GL เป็นกระบวนการรับรองตามกฎสำหรับมาตรฐานการออกแบบและ/ หรือการผลิต ระบุส่วนประกอบ รายการผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนในทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ DNV-GL ต้องใช้สำหรับอุตสาหกรรมนทะเล น้ำมัน แก๊ซและพลังงาน

เครื่องหมาย

ความรับผิดชอบ:
สหภาพยุโรป

คำอธิบาย
เครื่องหมาย CE ทำหน้าที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยขั้นพื้นฐานภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป และได้ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องที่จำเป็นแล้ว เครื่องหมาย CE ในปัจจุบันจะแสดงในแคตตาล็อกเท่านั้น หากความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์เหมาะสม เครื่องหมาย CE บังคับจะติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือบนตัวผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย
การป้องกันการระเบิดคือภาคส่วนวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการระเบิดและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ใบอนุญาต

ความรับผิดชอบ:
สถาบันเทคโนโลยีอาคารแห่งเยอรมัน DIBT กรุงเบอร์ลิน

สัญลักษณ์เฉพาะของไฟ

คำอธิบาย
เหมาะสำหรับงานรถไฟที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยในยานพาหนะรางและสาธารณูปการ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน EN 45545 การทดสอบการลามไฟของวัสดุและส่วนประกอบ

ได้รับการรับรองให้ใช้ในระบบดับเพลิงท้องถิ่น/น้ำVdS (Schadenverhütung GmbH)

ไนลอนคุณภาพ PA 6 วัสดุปลั๊กที่ผ่านการรับรอง

ใบรับรองการทดสอบการทนไฟ

ประกอบด้วยค้อน (แบบแมนนวล) เคลื่อนย้ายด้วยการกระแทก (อัตโนมัติ)