客户及其任务

学校管理人员的工作不可掉以轻心。Bossard和Embru-Werke AG(瑞士一家长期致力于制造校园专用家具的领军企业)正努力合作,使学校管理人员的工作变得轻松些。

每年,Embru-Werke AG (CH) 生产30,000把不同型号的椅子。使用这种新款螺钉后,就不用手动调节五个橡胶垫脚。目前,大部分的椅子都可以随意挪动。校用椅子也不例外。然而,老师不是唯一希望学生更专注于学习的人。管理人员也面临这样一个问题:当学生反复地摇动椅子时,Embru椅子上的橡胶垫脚会松动。有时需要把橡胶垫脚加固。通常情况下,要是螺纹脱落,就要更换椅子的整个底座。使用螺钉进行紧固显然不太可靠也不理想。用螺钉安装时无法牢固地安装橡胶。在与Embru的生产经理和设计工程师共同努力下,Bossard提出了一种无需改变椅子设计的解决方案。

解决方案

Bossard提供的成品是一种特制应用于椅子上的螺钉,其螺纹直径为4.5 mm。在第一次安装螺钉时,形成螺纹,螺钉由一个特殊的支架支撑。Torx®驱动可防止在高扭矩下对螺钉头部造成损坏。底层圆形法兰面保证了椅子安装零件的牢固性。 Bossard在其测试实验室内测试了新的橡胶垫脚紧固件。该测试实验室是经ISO/IEC认可的实验室,配备最先进的仪器。测试结果显示该款新螺钉具有可靠性。

客户受益

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。