SHEETtracs® – 用于可靠的超薄金属板装配

带预置穿孔导孔的金属板越薄,形成螺纹的可拆卸性和可靠性就越存在问题。

 

SHEETtracs®是螺纹成形螺钉,用于装配厚度小于1.5毫米的预置穿孔金属板。由于这种可靠的解决方案,可使金属板更轻更薄降低总成本,例如家电类产品。

SHEETtracs®具有独一无二的特殊几何形状螺纹。45º齿面不对称角(30º/15º)减少了材料位移,在安装薄形金属板时形成更强大的内螺纹。它提高了剥离扭矩带来更安全的装配。锥形区域反转的侧角形成牵引并在锁紧方向上形成作用力。

 

在非圆形螺纹成形区域确保定位对中和锁紧过程。

在SHEETtracs®的应用过程中可以形成三个步骤:嵌入,螺纹成形和锁紧。

SHEETtracs®螺钉可多次使用。螺纹直径范围从3毫米到6毫米。

特性:

  • 高强度螺纹连接
  • 可靠的装配,带来良好的对齐和螺纹啮合
  • 坚固内螺纹,实现高剥离扭矩
  • 高抗振性能