SCHNORR®史诺®碟形弹簧和螺栓锁紧垫圈

SCHNORR®史诺®碟形弹簧垫圈和螺栓锁紧垫圈支持各个行业中任何受动态应力影响的技术产品。Schnorr®史诺®高品质的产品在强大的受力和载荷下都能确保安全高效的锁紧。与普通冲压件和车削产品相比,Schnorr®碟形弹簧垫圈的精密冲裁工艺确保了更少的变形,提高了精度,确保精准的表面粗糙度和边缘去毛刺。

  • 碟形弹簧
  • 产品应用
  • 优势
Schnorr®史诺®碟形弹簧垫圈 - Bossard柏中

碟形弹簧主要有两大优点:

  • 可用于静态载荷,提高弹力,由此可存储势能。
  • 用于正弦振荡负载下的动态应力,避免发生松动问题,有助于最大限度减少预载荷。疲劳寿命周期可达200万次。
Schnorr®史诺®碟形弹簧垫圈 - Bossard柏中
  • 主轴
  • 控制阀
  • 高压管道
  • 减压阀和冲击式机器
Schnorr®史诺®碟形弹簧垫圈 - Bossard柏中
  • 高品质的制造材料
  • 确保在较小的空间里承受较高的载荷
  • 碟簧平行堆叠时具有高阻尼效果
  • 防止松动
  • 动态载荷下具有极高的生命周期

  • 螺栓锁紧垫圈(安全垫圈)
  • 产品应用
  • 优势
Schnorr®史诺®螺栓锁紧垫圈(安全垫圈)- Bossard柏中

出于安全原因,螺栓锁紧垫圈(安全垫圈)通常作为锁定元件用于牢固锁紧以及抗振解决方案。几何设计源自螺栓和螺钉形状,以及锁紧扭矩和应用环境。通过摩擦和机械锁定效应实现安全性能。

螺栓锁紧垫圈(安全垫圈)有两种规格:

  • S型,配合螺钉尺寸M1.6到M36,适用于正常要求,等级达8.8
  • VS型,配合螺钉螺栓尺寸M5到M30的高强度螺栓,适用于高预紧力载荷,性能等级达10.9
Schnorr®史诺®螺栓锁紧垫圈(安全垫圈)- Bossard柏中
  • 汽车工程
  • 机械制造
  • 农用机械和建筑工程
  • 纺织机械
  • 其它具有抗振要求的设备中,如割草机等
Schnorr®史诺®螺栓锁紧垫圈(安全垫圈)- Bossard柏中
  • 正向锁定锯齿具有高度抗振和防松性能
  • 同心力传递和均匀的轴向载荷消除了螺栓的弯曲力矩防止变形
  • 锁定锯齿防止摩擦,保护部件不受损
  • 即使经过1,500次应力循环,也能防止预拉力损失,避免发生松动
  • 闭环设计的高预拉力,不会出现爆裂问题