固定和防松紧固件

据调查,紧固连接失效80%是由不正确的设计或装配工艺造成的,18%来源于腐蚀,只有2%是由紧固件质量造成的。为实现安全可靠的紧固连接,设计者通常会通过增加螺纹或接触面的摩擦力、机械锁固等方式实现防松。

 

为增加螺纹摩擦力,大多数设计者会在螺纹处添加尼龙贴片,但尼龙贴片增加了螺纹安装时的机械间隙,往往不能实现有效防松。另一种方法是由某著名品牌提供的依靠化学活性加压的方法来提高螺纹的压紧力和摩擦力。增加螺栓接触面的摩擦力,我们可以在头部下端设计锯齿花纹,通常在头部使用法兰面以增大接触面积。也可以使用带锯齿花纹的垫片增大摩擦力。

 

凭借多年的经验,Bossard柏中提供多种防松解决方案以满足对安全性和防松要求较高的应用求,即使在高振动应用环境下也能保持稳定的安装夹紧力。

Dubo®

 
锁紧密封圈

ecosyn® grip


法兰面盘头锁紧螺钉

ecosyn® SEF


六角组合防松螺母
在线商城

FASTEKS® PRECISKO

High-precision locknuts

INBUS RIPP®


内六角圆柱头锁紧螺钉

 Lanfranco logo

Locknuts

 Nord-Lock

楔形锁紧垫圈

ONDUFLEX


波形弹性垫圈

 

Palnut®


自锁式扣紧螺母

Quicklock®


轴用及孔用弹性挡圈

Rip-Lock™


锁紧垫圈

Schnorr®

带肋锁紧垫圈

Seal-Lock®


有效力矩型六角锁紧螺母

Serpress®


有效力矩型六角锁紧螺母 全金属

Spiralock® logo

Self-locking thread technology

Spring-Stop®


有效力矩型六角锁紧螺母 全金属

Starlock®


无槽轴用挡圈

TREP®


碟形弹簧组件

Twolok®


六角防松螺母

Vargal®


有效力矩型六角锁紧螺母

VERBUS RIPP®


六角带肋法兰面锁紧螺钉和螺母
 

VERBUS TENSILOCK®

 
六角锯齿法兰面锁紧螺钉和螺母

Vistop®


推入式垫


















































 

 

 

此处所列产品并非所有国家/地区都可供应。如有疑问,请联系我们

 

防松垫圈

Bossard柏中提供完整的防松垫圈/垫片,包括锥形弹性垫圈、弹簧垫圈、弹性锁紧垫圈、带棱纹锁紧垫圈、锁紧垫圈、双层锁紧垫圈等。

 

防松螺母/锁紧螺母

Bossard柏中提供提供尼龙锁紧螺母金属锁紧螺母、六角法兰螺母、带锯齿六角法兰螺母、带肋六角法兰螺母等防松锁紧螺母。

 

防松螺栓
兼具防松和高能抗疲劳的螺栓/螺钉。

 

防松功能性涂层
除了以上的机械放松解决方案以外,Bossard柏中还可以通过Tuflok螺纹胶等特殊粘合剂和涂层实现防松。

 

不同的应用,适合不同的防松解决方案。Bossard柏中提供NORD-LOCK®、SCHNORR®等多种锁紧和防松紧固件。