螺纹摩擦系数测试优化装配参数,让螺栓连接更紧固
为什么需要进行摩擦系数测试?
安装螺钉或螺栓,您需要适当的拧紧扭矩,这取决于螺钉的类型、强度等级、防腐表面、润滑程度等因素。
标准拧紧扭矩表提供了特定螺纹摩擦系数对应的拧紧扭矩。扭矩的很大一部分能量会通过摩擦就损失或转化为热能,标准公制螺钉大约为 80-85%。这意味着只有 15-20% 的来自拧紧扭矩的能量产生预紧力,而预紧力是螺钉或螺柱实现紧固连接的关键。
如果螺钉或螺柱在材料、涂层、使用润滑剂、垫圈或锁紧垫圈或自切螺纹等方面与标准拧紧扭矩表有偏差,则摩擦系数可能会发生变化。在最坏的情况下可能会导致松动或不安全的情况。 因此,精确的螺纹摩擦系数测试对确定可靠的拧紧扭矩异常重要。
螺纹摩擦系数测试的收益?
专业的螺纹摩擦系数测试可为您提供以下优势:
- 润滑程度:了解螺丝和螺纹的润滑对摩擦系数的影响,以及是否需要更低或更高的扭矩。
- 拧紧扭矩:确定螺纹摩擦系数范围可以精确地确定紧固连接所需的扭紧扭矩。
- 装配可靠性:更详细地规划装配过程,提高装配的可靠性和一致性。
- 消除故障:防止因拧紧扭矩不正确而导致的故障,避免昂贵的维修、调整和客户投诉。
- 防止声誉受损:避免声誉受损、额外成本以及因制造工艺不良而导致的客户或利润损失。
- 可靠性:可靠的螺纹连接为高质量装配作业和最终产品奠定基础。
我们的服务:
作为紧固技术专家,我们可以在产品研发初期或制造过程中为您提供专业的紧固件测试服务。在实验室中,我们使用成熟的测试方法和先进的设备对紧固件进行精确的扭矩和夹紧力测量,包括M3 至 M36(0.1 Nm 至 4,000 Nm)的螺纹摩擦系数测试,可以实现高达 700 kN 或 70 t 的预紧力。
您是否需要对标准之外的特殊应用进行螺纹摩擦系数测试?没问题! 我们还可以对ISO 16047以外的特殊螺钉或螺栓进行测试,满足您的特定需求。
联系我们了解更多关于专业测试服务信息。