恰当的紧固解决方案保证各种应用需求

您有什么紧固方面的困难么?在这里,寻找正确的产品和解决方案

防松抗振

必须使用高端复杂的材料,在最恶劣条件下进行安装,您需要寻找一个正确的解决方案吗?在这里您可以找到合适的答案:

ecosyn®-fix - 专为电气设备,大、小电器设计。

Nordlock® - 楔式自锁垫圈以及Superbolt® - 最大限度满足螺栓式连接方式的安全性能,即使超大规格的螺栓连接系统也易于安装。

TufLok® - 安全和密封的紧固连接系统。

铆接方案

产品范围广,品质高,易于快速安装:

Bossard快速铆钉 - 半自动的紧固系统。

标准铆钉 - 安全,适用于手动或自动紧固系统。

涂层

紧固零件的涂层

制作过程更可靠,紧固总成本更低,源自Bossard的涂层解决方案。

了解Bossard涂层

电气电缆及机柜用PCB配件

各种特殊紧固及布线解决方案:

Panduit® - 布线应用产品。

间隔柱 - 产品尤其适用于电路板安装。

适用于塑料材料的紧固件

您需要紧固塑料部件吗?在这里,您可以找到合适的解决方案:

ecosyn®-plast  - 特殊的几何状螺纹更易直接锁入热塑元件中,安全,便捷。

Delta PT - 直接紧固连接塑料件。

喉箍

使用喉箍,轻松锁紧固定,实现无缝连接:

MIKALOR - 蜗轮传动式喉箍。

金属板用紧固件

紧固各类金属板,如铝、铬合金钢和其它金属材料,金属板专用紧固件是正确的选择:

ecosyn®-drill - 自钻自攻螺钉,适用于建筑用铝板和镀锌板材。

ecosyn®-MRX - 自钻自攻螺钉,适用于铝板、钢板和不锈钢板材。

EJOT SHEETtracs® - 安全的螺钉式连接,适用于带导入孔的薄板安装。

自攻成形螺钉

您需要紧固可塑性材料吗?

DIN 7500 - 自攻成形螺钉。

适用于复合材料的紧固件

bigHead®紧固件为设计师和使用复合材料的制造商提供了简单、安全的解决方案。

从细微的设计变化到简单的轻量化结构:源自bigHead独具创新的建设性解决方案,它已在行业中确立了坚实的地位。