创新是我们毕生的使命与追求

随着ecosyn®的产品系列发展,我们开发了一系列创新的紧固件解决方案。这些高品质的紧固零件同时满足经济性和客户的需求。智能,安全,高效的高品质产品来自于创新工程 - 我们的ecosyn®产品系列紧固解决方案将使您轻松地将挑战转化为机遇。这就是我们所说的简化工作。这就是我们的ecosyn®。

  • ecosyn®-drill
  • 应用
  • 优势
Bossard ecosyn®-drill

这款高品质的自切螺钉特别适用于建筑行业中的铝和热镀锌钢板结构.

Bossard ecosyn®-drill

应用领域包括:

 

  • 一般建筑业用的钣金结构
  • 供暖和通风管道
  • 小家电
  • 车身结构
  • 窗体和百叶窗
  • 装修工程
  • 温室和冬季花园
  • 客舱,车厢
Bossard ecosyn®-drill
  • 无需钻孔或使用螺纹攻牙工具
  • 无需冲孔
  • 无预钻孔偏差问题
  • 无需额外的固定零件
  • 快速安装
  • 经济

  • ecosyn®-MRX
  • 应用
  • 优势
Bossard ecosyn®-MRX

ecosyn®-MRX螺钉经过特殊热处理,除了可以直接钻通铝钢板和防锈薄金属板,其防腐性能也非常突出。

Bossard ecosyn®-MRX

应用领域包括:

 

  • 一般建筑业用的钣金结构
  • 供暖和通风管道
  • 小家电
  • 车身结构
  • 窗体和百叶窗
  • 装修工程
  • 温室和冬季花园
  • 客舱,车厢

 

注:
在恶劣的腐蚀环境中,使用经淬火回火的马氏体不锈钢时,应注意可能因应力腐蚀引起的失效问题。

Bossard ecosyn®-MRX
  • 强度高于A2或A4不锈钢
  • 即使在防锈薄板上使用,螺纹也不会受到侵蚀。
  • 无表面腐蚀
  • 高效钻孔
  • 耐腐蚀连接,更经济更可靠

  • ecosyn®-fix
  • 应用
  • 优势
Bossard ecosyn®-fix

这款紧固件专为电气设备和家电装配设计而成。

了解更多 »

Bossard ecosyn®-fix

应用领域包括:

 

  • 电子装配应用
  • 钣金装配应用
  • 汽车构造
  • 家用电器
Bossard ecosyn®-fix
  • 集多个紧固零件功能为一体:
    • 节省采购和库存管理成本
    • 缩短组装准备周期
    • 装配更迅速
    • 适用于自动装配生产线
  • 可靠的紧固连接
  • 无需额外锁紧零件:
    • 抗振性能
    • 连接松动问题可被弹簧功效抵消
    • 最佳受力面,可应用于偏大孔径或长形孔装配环境。
    • 断裂扭矩更高
    • 平滑的受力面降低了锁紧件表面被破坏的风险
    • 降低缝隙腐蚀的风险

  • ecosyn®-plast
  • 应用
  • 优势
Bossard ecosyn®-plast

ecosyn®-plast特殊的螺纹几何形状更容易直接锁入热塑元件中,安全,便捷。

Bossard ecosyn®-plast

ecosyn®-plast是各种热塑性元件的理想选择

Bossard ecosyn®-plast
  • 在各种热塑性材料应用中,螺钉可在各种条件下保持高度长效功能。
  • 优化的螺纹几何形状用来降低连接应力的产生
  • 自锁式,无需额外的锁紧零件
  • 高预紧力
  • 高断裂扭矩和高抗拉强度。
  • 低安装扭矩和高滑牙扭矩保证了极高的组装安全性
  • 增大头部底面的接触面积,降低预紧力造成的损失。

  • ecosyn®-lubric
  • 应用
  • 优势
Bossard ecosyn®-lubric

ecosyn®-lubric是一款独特的干膜润滑涂层,具有卓越的长效性和性能参数。这一款是非电解薄型涂层,自带润滑功能,兼具高效防腐性能。

Bossard ecosyn®-lubric

无论是安全性还是优化成本,ecosyn®-lubric无疑是最佳之选。

Bossard ecosyn®-lubric
  • 有机固体润滑剂和含氟聚合物
  • 优化和稳定的摩擦系数
  • 防腐蚀保护
  • 节约成本极具潜力:
    • 预置润滑,无需手工添加
    • 节省采购和库存管理成本
    • 缩短装配前的准备时间
    • 提高安装速度
    • 适用于自动装配进料
    • 轻巧,经济型紧固件
    • 小规模应用环境
    • 降低表面压强,降低对应用材料的需求
    • 更低的性能等级具有相同预紧力效果
    • 减轻重量
    • 无需控制润滑后紧固件的功效或保质期
  • 安全性能优势:
    • 极其稳定的摩擦分布,确保精确稳定的预紧力。
    • 防粘连
    • 耐腐蚀性更强
    • 不会遗漏润滑步骤
    • 涂层具有良好的长效性,可重复锁紧并保持相同性能。

  • ecosyn®-grip
  • 应用
  • 优势
Bossard ecosyn®-grip

这是一款兼具防松和高能抗疲劳的理想螺钉。

Bossard ecosyn®-grip

ecosyn®-grip的优化避免了长期周期性操作过程中所产生的沿晶裂纹。比如自行车类产品的应用。

Bossard ecosyn®-grip

  • ecosyn®-BCT
  • 应用
  • 优势
Bossard ecosyn®-BCT

膨胀控制技术(BCT)铆螺母系列能为多种盲孔铆螺母应用提供高性能的通用解决方案。 ecosyn®-BCT 产品的柄上有四个呈十字型的孔,可精准确定铆螺母的位置,使其适用于多种非常规盲孔应用。BCTBBA srl.公司的注册商

Bossard ecosyn®-BCT

铆螺母非常适合应用于关键部位或性能要求高的地方,比如壁层薄、可拉伸、质地软、多气孔或有夹层的材料。产品适用于采用玻璃纤维或碳纤维加固的结构、轻质蜂窝板、型钢、管道系统和其他较难钻孔的材质。

Bossard ecosyn®-BCT
  • BCT 产品的螺纹比其他任何铆螺母都强劲。
  • 即使是过大或过于粗糙的孔都能轻松应对。
  • 可应用于非常精细的材料、塑料、复合木材和多种其他材料。
  • 同样适用于海洋、医疗和石化领域。

 


Bossard ecosyn® 产品系列在品牌名称更改之前,以家喻户晓。其名称对照如下:

  • ecosyn®-drill: eco-drill®
  • ecosyn®-MRX: Marutex®
  • ecosyn®-fix: eco-fix®
  • ecosyn®-plast: eco-syn®
  • ecosyn®-lubric: eco-lubric®

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。