A teljesítményelem lehetővé teszi a vezeték-panel, panel-panel és alkatrész-panel kapcsolatokat nagy áramok és mechanikai terhelések esetén.
Rögzítéstechnika
Power Elements: Bevezetés a nagy áramú PCB csatlakozókba
Növekvő áramok, szűkebb terek, szigorúbb szabványok – a modern NYÁK-ok többet követelnek. A teljesítményelemek kínálják a megoldást. Merüljünk el a nagy áramú csatlakozók világában, és nézzük meg, mit kell tudniuk a mérnököknek a megbízható integrálásukhoz

Mik azok a Power Elemek – és miért kritikusak a modern teljesítményelektronikában?
A power elemek robusztus, alacsony ellenállású NYÁK hardver komponensek, amelyek kombinálnak egy elektromos interfészt (mint például egy menetes csap vagy perselyt, egy csatlakoztatható aljzatot/csavart, vagy egy lamellás kosarat) egy mechanikus rögzítéssel a nyomtatott áramköri laphoz (NYÁK). Ez a kettős funkció lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy nagy áramokat közvetlenül a NYÁK-ba vagy azon keresztül vezessenek, miközben egyidejűleg rögzítési pontokat biztosítanak külső komponensek, például kábelsaruk számára. Így lehetővé teszik a vezeték-lap, lap-lap és komponens-lap kapcsolatokat nagy áramok és mechanikai terhelések esetén.
Felhasználási esetek a Power Elemekhez
A power elemek tipikus felhasználási esetei közé tartozik a kábelsaruk lezárása, MIDI/Mega biztosítékok vagy nagy áramú relék felszerelése, valamint mechanikus távtartók biztosítása nehéz eszközökhöz, miközben védik a NYÁK-ot a feszültségtől. A geometriától, anyagtól, lezárási módszertől és elrendezéstől függően az egyes elemek több száz ampert támogatnak, és minősített tervezéseken belül akár 1 000 A-t is elérhetnek.

Iparágak, ahol a teljesítményelemek nélkülözhetetlenek
A teljesítményelemek nem speciális alkatrészek – számos iparágban kritikus fontosságúak. Néhány példa a legfontosabb alkalmazásokra:
- Autóipar és e-mobilitás (EV inverterek, fedélzeti töltők, BMS, DC/DC, központi elektromos egységek, töltési infrastruktúra): Ezek az alkalmazások nagy áramokat, rezgésállóságot és biztosítékok/relék szervizelhetőségét igénylik.
- Megújuló energia (napelemes/szélerőműves inverterek, energiatárolás): A megújuló energiarendszerekben a teljesítményelemek nagy áramú elosztást és helyszínen szervizelhető védelmet biztosítanak a teljesítmény-NYÁK-okon.
- Ipari automatizálás és teljesítményelektronika (hajtások, UPS, nagyfeszültségű tápegységek): Itt a teljesítményelemek robusztus csatlakozásokat és mechanikai támasztást kínálnak nehéz alkatrészekhez.
- Vasút, repülés, terepjáró és nehézgépek: Zord környezetben és nagy ütés/rezgés esetén a teljesítményelemek keresettek robusztusságuk és érintés/csavarás elleni védelmük miatt.
Különböző szerelési technológiák
Különböző típusú power elemek léteznek, amelyek szerelési technológia szerint különböztethetők meg. Általában három fő családba csoportosítják őket:
- Press-fit: A press-fit power elemek gázzáró, forrasztásmentes kötéseket tesznek lehetővé nagy mechanikai robusztussággal.
- Forrasztott (SMT, THT, THR): A forrasztott power elemek alkalmasak nagy volumenű szereléshez. A THR átmenő furatokat kombinál reflow-val.
- Hibrid press-fit zónákat használnak a nyomatéktámogatás és az energiaátvitel optimalizálására.
Vásároljon Power Elementet
Power Elementet keres? Itt találja termékportfóliónk áttekintését, és közvetlenül online vásárolhat.
Ugrás az eShopbaKihívások a Power Elemek integrációban (és hogyan kezeljük őket)
Bár a power elemek robusztus és megbízható csatlakozások, teljesítményük a pontos tervezéstől és folyamatfegyelemtől függ. Íme néhány leggyakoribb kihívás, amelyekkel a mérnökök szembesülnek a power elemekkel kapcsolatban. Az alábbi területek mindegyike közvetlenül befolyásolhatja a hosszú távú megbízhatóságot, az elektromos teljesítményt és a mechanikai stabilitást.

1. Hőkezelés és áramerősség-csökkentés
Egy Power Elemek valódi áramerősség-kapacitása számos tényezőtől függ, mint például az elrendezés (rézfelület/rétegek), légáramlás, elem geometriája és meghúzási nyomaték. A nem megfelelő rézfelület vagy nem megfelelő hőtervezés forró pontokat hozhat létre, amelyek idővel rontják a teljesítményt. Ennek elkerülése érdekében a gyártók által biztosított csökkentési görbéket szigorúan követni kell.
2. Beszorítási mechanika és PCB tervezés
A besajtolási technológia kivételes megbízhatóságot nyújt, de csak akkor, ha a PCB pontos specifikációk szerint készül. A legfontosabb követelmények közé tartozik a pontos fúróátmérő és végső furatátmérő betartása, a szabályozott bevonatolás biztosítása, valamint az elem által meghatározott besajtolási erőtartomány teljesítése.
3. Nyomaték és mechanikai terhelések
A menetes interfészekkel rendelkező power elemeket a helyes meghúzási nyomatékkal kell felszerelni az elektromos teljesítmény és a mechanikai biztonság biztosítása érdekében. Minden menetmérethez meghatározott megengedett nyomatéktartomány tartozik, a sorozattól és a kialakítástól függően. A túlzott nyomaték kockáztatja a pad felemelkedését vagy a henger károsodását, míg az alulzott nyomaték csökkenti az érintkezési területet. Használjon twist/touch védőket, ha fennáll a veszély hogy szomszédos saruk rövidzárlatot okozhatnak.
4. Ütés, vibráció és szigetelés
A press-fit technológia egyik erőssége a kiváló ütés- és vibrációállóság, ami alkalmassá teszi EV, ipari vagy vasúti környezetekhez. A zord körülmények közötti teljes megbízhatóság eléréséhez azonban további tervezési megfontolások szükségesek. A mérnököknek szükségük lehet elcsavarodás elleni geometriák használatára, amelyek megakadályozzák, hogy az elem elforduljon a meghúzás során, twist vagy touch védők beépítésére a véletlen rövidzárlatok elkerülése érdekében, amikor a szomszédos kábelsaruk mozoghatnak, vagy korrózióálló bevonatú anyagok kiválasztására magas páratartalmú, sókitettségű vagy vegyi szennyeződésű környezetekhez.

5. Folyamatképesség és minőség
A besajtolási technológia ellenőrzött behelyező szerszámokat és erőfigyelést igényel. Az SMT és THR változatok esetében az összeszerelés koplaritást és termikus profilozást igényel a nehéz alkatrészekhez. A hozam és a hosszú távú megbízhatóság validálásához számos gyártó azt javasolja, hogy a kísérlettervezési (DOE) tanulmányokat a fejlesztési folyamat korai szakaszában végezzék el.
6. Szabályozási és fenntarthatósági megfelelés
Végül, az olyan szabályozási követelmények, mint a RoHS és REACH, egyre inkább arra ösztönzik a gyártókat, hogy ólommentes anyagokat használjanak, környezetbarát bevonórendszereket alkalmazzanak, és eltérjenek az ólmot tartalmazó hagyományos ötvözetektől. Vegye figyelembe ezeket a szabályozásokat a tervezési szakasz elején, hogy elkerülje a váratlan anyagkorlátozásokat vagy a költséges újratervezés szükségességét később.
Legújabb trendek a Power Elemekben
A Power Elem technológia jelenlegi fejlesztéseit a növekvő teljesítménykövetelmények, fenntarthatósági célok és a kompaktabb teljesítményelektronika iránti törekvés alakítja. Az ólommentes nagy áramú érintkezők egyre fontosabbá válnak, ahogy a gyártók dolgoznak a RoHS követelmények teljesítésén anélkül, hogy az elektromos vagy mechanikai teljesítményt veszélyeztetnék.
A nagyfeszültségű képesség és biztonság szintén egyre nagyobb jelentőséget kap, az alkalmazási megjegyzések egyre inkább kiemelik a szigetelést, az érintésvédelmet és a kúszóáram- és légréskövetelményeknek való megfelelést a következő generációs EV és megújuló energiarendszerekhez. Ezzel párhuzamosan a beszállítók fejlett press-fit geometriákat vezetnek be, mint például a hibrid rugalmas-plusz-masszív zónákat, hogy csökkentsék a NYÁK feszültségét, befogadják a furattűrés-változásokat és javítsák az általános folyamat megbízhatóságát.
Végül a digitális lehetővé tétel iránti trend gyorsul. Az átfogó CAD könyvtárak, 3D modellek és online konfigurációs eszközök gyorsabbá és könnyebbé teszik a mérnökök számára a power elemek integrálását a terveikbe.
Power Elemek: Kulcsfontosságú tanulságok
A power elemek nélkülözhetetlen építőelemek a biztonságos, szervizelhető, nagy áramú NYÁK architektúrákhoz az EV, megújuló és ipari piacokon. Alacsony veszteségű áramutakat kombinálnak szerkezeti robusztussággal és terepi barát csatlakozási sémákkal. A modern portfóliók kezelik a megfelelőséget (ólommentes), a folyamat hatékonyságát (press-fit, THR) és az optimalizált geometriákat.
Beszéljünk a Power Elemek-ről
Akár teljesítménycsökkentésről, elrendezés-optimalizálásról vagy az alkalmazásához megfelelő teljesítményelem kiválasztásáról van szó, csapatunk szívesen segít.

Fedezze fel!

Elektrotechnikai termékek
MTCONNECTIVITY Power Elements
Többet szeretne megtudni az energiaellátó elemekről? További termékinformációkat az MTCON csatlakozókról itt talál.

Olvass tovább
Bossard Blog
Olvasson érdekes cikkeket az ellátási lánc menedzsmentről, rögzítéstechnikáról és még sok másról a blogunkban.